Canaletas para aire acondicionado

menú

Canaletas para aire acondicionado

Canaletas para aire acondicionado
 

CANALETAS PARA AIRE ACONDICIONADO

Legrand ofrece un sistema especialmente diseñado para recoger y ocultar perfectamente los tubos instalados a la vista en las paredes. Su diseño de líneas redondeadas ofrece una estética adecuada en las instalaciones en cualquier tipo de aplicación, ya sea residencial o del sector servicios.

Fácil y rápida de instalar.

Instalación atractiva y estética


Canaletas para aire acondicionado



Canales para aire acondicionado
  • Canales para instalar en base portatubos o abrazadera
  • Longitud 2m
  • Disponible en 3 medidas: 40x70, 60x70 y 60x100

Base portatubos
  • Longitud 2m
  • Material PVC M1
  • Color blanco RAL 9016
  • Disponible en 3 medidas: 40x70, 60x70 y 60x100

Accesorios
  • Amplia gama de accesorios para responder a todas las configuraciones: ángulos planos, interiores, exteriores, uniones, tapas finales y derivaciones.
  • Accesorios específicos: junta de pared recta/curva que proporciona un excelente acabado.

Abrazaderas
  • Material polipropileno
  • Para tubos de aire acondicionado con aislamiento térmico

 

Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]