Material para instalación

menú

Material para instalación

Material para instalación

MATERIAL PARA INSTALACIÓN

Legrand ofrece una gran variedad de productos que garantizan seguridad, fijación y protección a la instalación eléctrica.




Cajas Plexo redondas
  • Cajas redondas con tapa con cierre por presión
  • IP55, IK07 resistencia al hilo incandescente 680ºC
  • Disponibles con 4 y 7 entradas

Cajas Plexo rectangulares y cuadradas
  • Cajas cuadradas o rectangulares con cierre por ¼ de vuelta
  • IP55, IK07 auto-extinguible 750ºC
  • Disponibles con 7, 10, 14 y 24 entradas

Regletas Nylbloc 250V maxi
  • Regletas de 12 bornas con tornillos imperdibles
  • Polipropileno ignífugo

 
Bornas Suprem 50V maxi
  • 10-11-12 bornas separables
  • Permiten la conexión sin cortar el cable
  • Poliamida ignífuga gris

Bridas
  • Conforme a la norma EN 62275 tipo 1
  • Poliamida 6.6
  • Brida exterior negra con protección UV, alta temperatura
  • Brida interior blanca

Grapillones y material puesta en tierra
  • Grapillones con diferentes diámetros
  • Grapillones suministrados en bolsas de 100 unidades

 

Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]