Serie de mecanismos Matix

menú

Matix

Serie de mecanismos Matix

SERIE DE MECANISMOS MATIX

Una completa serie de mecanismos e interruptores que permite ser combinada fácilmente con otros elementos, obteniendo una gama completa para el sector residencial, manteniendo una coherencia estética.

Acabados de los mecanismos tradicionales en blanco.

Instalaciones en ambientes protegidos con el sistema IDROBOX.

Posibilidad de instalar el mecanismo de 1 o 2 módulos según las referencias.




Control de las luces

Funciones básicas y avanzadas

  • Mecanismos de mando: conmutador, pulsador, cruzamiento,…
  • Regulador rotativo


Conexión de dispositivos y multimedia

Una fácil conectividad rápida y sencilla

  • Toma de teléfono
  • Tomas de TV
  • Bases de corriente


Elección del acabado

Diseño apto para todo tipo de preferencias

Tonos y acabados desde los más básicos y neutros a los más metálicos y llamativos, adecuados a la personalidad de cada ambiente.

10 colores divididos en 4 grupos:

  • Blancos
  • Colores: Lima y Topacio
  • Metálicos: Oro, Plata, Acero y Titanio
  • Texturas: Azul Mercury, Marrón Glacé y Terracota


Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]