Niloé™ Step

menú

Niloé™ Step

Niloé™ Step

SERIE DE MECANISMOS NILOÉ™ STEP

La serie de mecanismos Niloé™ Step te propone una estética moderna y renovada, gracias a un aspecto de formas cuadradas, junto a un fino y elegante perfil, que viste a la perfección todas las funciones necesarias para tu día a día.

De fácil montaje gracias a su embornamiento automático sin tornillos, ofrece una fácil y rápida instalación para que puedas renovar la instalación de tu hogar sin esfuerzo ni dificultad haciendo que tus estancias luzcan como nuevas. Elige el acabado que más se ajuste a cada ambiente y renueva tu hogar con los mecanismos Niloé™ Step.





Funciones para que siempre tengas batería en tus dispositivos preferidos

  • Doble toma USB tipo A
  • Base de carga micro USB
  • Base de corriente mixta con cargador USB incluido
  • Cargador por inducción + USB



De la oscuridad a la iluminación total, pasando por niveles intermedios: ajusta la iluminación de del hogar a tu gusto

  • Regulador giratorio
  • Regulador por pulsación, todo tipo de lámparas
  • Interruptor energy saving
  • Detector de movimiento



Funciones mejoradas y más respuestas a tu conectividad. Una amplia gama de mecanismos para cumplir con todas tus necesidades

  • Base de corriente IP44
  • Conexión para datos RJ45
  • Base de TV-R-SAT
  • Comando para persianas motorizadas



3 “TOTAL LOOK” para una perfecta armonía

  • Blanco mate
  • Aluminio
  • Negro mate

Acabados inspirados en la naturaleza

  • Cobre
  • Aluminio pulido
  • Madera oscura



Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]