Base múltiple multimedia U-POWER

menú

Base múltiple multimedia U-POWER

InicioRegletas, bases y clavijasBase múltiple multimedia U-POWER
InicioRegletas, bases y clavijasBase múltiple multimedia U-POWER
 

Gana espacio en tu puesto de trabajo o estudio gracias a su diseño que te permite ocultar los enchufes debajo de la mesa de estudio o trabajo, teniendo también a acceso a 2 conectores USB para cargar tus dispositivos móviles.

Fácil y práctica, olvídate de tener cables molestos sobre la mesa y disfruta de un espacio limpio y despejado. La base múltiple con clipaje U-POWER es discreta y accesible.

Gracias su interruptor luminoso integrado siempre sabrás si esté encendida.

Además, se adapta a diferentes grosores ya que cuenta con un anclaje adaptable que permite fijar la base múltiple U-POWER en muebles de 32 mm a 63 mm de espesor.

Dispone de:

  • 4 tomas 2P+T 16 A
  • 2 tomas de USB tipo-A (3,4 A en total) para cargar smarpthones, tablets, powerbanks… etc.
  • Interruptor luminoso
  • Cable de 1,5 m

Solicita más información sobre este producto.




Ver folleto de Base múltiple multimedia U-POWER
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]