Bases y clavijas móviles

menú

Bases y clavijas móviles

InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas móviles
InicioRegletas, bases y clavijasBases y clavijas móviles
Bases y clavijas móviles

BASES Y CLAVIJAS MÓVILES

Los enchufes son funcionales, se pueden enchufar y desenchufar sin esfuerzo y sin riesgo de desprendimiento.

Prácticas y permiten adaptar la longitud del cable necesaria para el enchufe.

Domésticas y de caucho.




Bases y clavijas móviles 2P 10A

Con anillo tirador.

Cable 2x0,75mm²



Bases y clavijas móviles 2P 16A

Salida lateral, ideal para instalación detrás de un mueble

Cable 2x1,5mm²

Clavija extraplana



Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A estándar

Diseño compacto

Salida de cable recta y/o lateral

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x1,5mm²



Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A confort

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x1,5mm²

Clavijas mixtas con toma de tierra lateral

Clavija fácil extracción



Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A PVC profesional

Con anillo tirador.

Diseño robusto

Salida de cable a 45º, recta o lateral

Abrazadera sujeta cables interna

Cable 3x2,5mm²



Bases y clavijas móviles 2P+T 10-16A caucho profesional

Material caucho de gran resistencia

Bases y clavijas para usos severos

Cable 3x2,5mm²



Adaptadores de caucho

Base móvil 3x2P+T.

Caucho de gran resistencia

Bases y clavijas para usos severos, talleres, obras

Adaptador 2x2P+T, IP44, 16A



Bases y clavijas de potencia

Disponibles de 20A, 25A y 32A



Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]