SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI / UPS)

menú

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI / UPS)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI / UPS)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI / UPS)

Te ofrecemos una la ideal para satisfacer todas las necesidades en el hogar y despacho, asegurándote la continuidad de servicio de alimentación en el momento de un corte de energía.

Tanto si trabajas en casa, estudias, o tienes dispositivos conectados a internet; los sistemas de alimentación ininterrumpida de Legrand te protegerán de cortes de luz imprevistos dando tiempo a guardar tu trabajo, o bien, a recibir alertas al respecto (ver productos ELIOT de Legrand).




SAI Monofásico KEOR Multiplug

De dimensiones reducidas, por su tamaño y potencia es ideal para el hogar y comercios donde no se necesitan gestionar grandes consumos. Es la solución perfecta para garantizar un suministro de energía seguro y de alta calidad para routers, Smart TV, consolas, TPV, etc.

Fácil de instalar y configurar; ofrece reinicio automático: cuando no hay alimentación eléctrica o es de baja calidad, el SAI sigue funcionando utilizando una batería y se apaga cuando el tiempo de corte de la red de alimentación supera el tiempo de reserva (dependiendo del consumo/cantidad de aparatos conectados a esta).

Otras características:

  • 1 Toma USB de carga
  • 6 Tomas de corriente schuko (4 protegidas de corte + 2 directas)
  • Indicadores LED de funcionamiento y carga
  • Autonomía hasta 15 minutos
  • AVR interno (regulador automático de tensión)
  • Fusible reemplazable para protección en caso de cortocircuitos
  • Disponible en dos versiones de potencia: 600 VA y 800 VA
  • Cumple las normativas de seguridad EN 62040-1, EN 62040-2



Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]