Timbres inalámbricos

menú

Timbres inalámbricos

InicioTimbres y VideoporterosTimbres inalámbricos
InicioTimbres y VideoporterosTimbres inalámbricos
Timbres inalámbricos
 

Timbres inalámbricos

Instalación inalámbrica, evolutiva.

Ideal para renovación, sin obras adicionales. Pilas incluidas.

Disponible en kit con receptor de altavoz para disponer

Kits completos disponibles para la venta, en embalajes autoservicio, fáciles de instalar en sustitución de un timbre.




Gama Confort
  • Kit timbre de forma redonda. Contiene timbre y pulsador IP44 con portaetiqueta.
  • Alimentación por pilas
  • Número de melodías: 15
  • Volumen de timbre regulable 80dB
  • Instalación sin hilos. 100m de distancia entre timbre y pulsador
  • Compatible con timbres ELIOT Wifi
  • Disponible en antracita y blanco


Gama Relax
  • Kit timbre de forma cuadrada. Contiene timbre y pulsador IP44 con portaetiqueta.
  • Alimentación por pilas
  • Número de melodías: 30
  • Personalización de la melodía gracias a MP3, cable USB incluido.
  • Volumen de timbre regulable 85Db
  • Función Mute
  • Instalación sin hilos. 200m de distancia entre timbre y pulsador
  • Señal luminosa para avisar batería baja
  • Compatible con timbres ELIOT Wifi
  • Disponible en aluminio y blanco


Gama Esencial
  • Kit timbre que contiene timbre y pulsador IP44.
  • Alimentación por pilas (incluidas)
  • Número de melodías: 16
  • Volumen de timbre regulable 80dB
  • Instalación sin hilos. 50m de distancia entre timbre y pulsador
  • Compatible con timbres ELIOT Wifi
  • Acabado en gris aluminio


Descargar catálogo general
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]