Pasar al contenido principal
Logo print

Recursos: catálogos y tarifas Legrand y otros documentos | Legrand España

Recursos

Tipo de documento
    Document type
Marca
    Brand
122 Documentos
Catálogo Plexo de Legrand

Catálogo Plexo

Catálogos 6.67 MB

XLPRO TOOL

XLPRO³ Tool Selectividad y Coordinación.

Software 78.18 MB

Software XLPro3

Programa XLPRO³ Panel

Software 275.49 MB

Medidor de calidad de aire inteligente Netatmo

Catálogo Medidor de Calidad de Aire Inteligente Netatmo

Catálogos 965.14 KB

Solución inteligente de Netatmo que permite medir y, por tanto, ayudar a mejorar la calidad de aire interior en los lugares de trabajo y los espacios públicos.

URA SPOT PRO

Catálogo URA SPOT PRO

Catálogos 2.87 MB

URA SPOT PRO es un paso adelante en las luminarias de emergencia y seguridad preparadas para integrarse fácilmente en los espacios donde vivimos y trabajamos. Con un diseño compacto y circular, ofrecen una gran versatilidad para su instalación empotrada en falso techo sin necesidad de utilizar ningún accesorio. Con URA SPOT PRO, en Legrand avanzamos en el compromiso de mejorar la vida y los entornos de las personas desde la sencillez y la funcionalidad.

URA NEXT

Catálogo URA NEXT

Catálogos 5.26 MB

URA NEXT se une al compromiso de mejorar nuestras vidas creando un entorno más seguro, sostenible y confortable. Sus líneas puras y compactas marcan un nuevo hito en luminarias de emergencia y seguridad que ha permitido reducir hasta un 40% el tamaño y los materiales de la anterior línea. Fácil de instalar y muy versátil, ya que puede ubicarse en interior o exterior y en superficie o empotrado, tanto en techo como en pared.

Certificado Seguridad y Salud en el trabajo Legrand ISO 45001 2018

ISO 45001:2018 - Seguridad y Salud en el trabajo

Certificados de calidad 2.03 MB

Catálogo General Legrand Group

Catálogos 213.03 MB