-
Función
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Con fuente de luz
-
Material de carcasa
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Equipo de vigilancia
-
Equipo de vigilancia
-
Material
-
Tipo de indicador
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Con pictograma
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Apto para circuito continuo
-
Tipo de montaje
-
Tiempo nominal de operación
-
Tiempo nominal de operación
-
Portalámparas
-
Distribuidor de luz
-
Lámpara
-
Tipo de equipo de control
-
Sistema de alimentación
-
Calidad de batería
-
Material de la cubierta
-
Material de la cubierta
-
Altura/profundidad
-
Número de polos
-
Número de cabezas de luz
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Temperatura de color
-
Temperatura de color
-
Con control remoto
-
Color de la carcasa
-
Clase de protección
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Vida útil asignada L70/B50 a 25 °C
-
Luminaria con temperatura de superficie limitada "marca D" según EN 60598-2-24
-
Flujo luminoso en modo de espera
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Potencia máx. del sistema
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
-
Sección transversal del conductor
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
Brida de cables compatible con
-
Modo de control
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Ubicación de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Ubicación de Pack2
-
Tipo reglamentario (Pack2)
-
Peso de un elemento individual (Pack2)
-
Número de Pack2
-
Pila o acumulador (Pack2)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Número de elementos individuales (Pack2)
-
Número de Pack1
Marco ancho de empotrar con bornas de conexión para URA34 LED
Sin IVA
Placa pictograma URA34 LED
Sin IVA
Zócalo enchufable para instalación superficie de la gama URA34 LED
Sin IVA
Caja de empotrar en pared para URA34 LED
Sin IVA
Marco estrecho de empotrar con bornas de conexión para URA34 LED
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED - 70 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia URA34 LED - 100 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED - 150 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED - 350 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia URA34 LED - 450 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED - 200 lúmenes - 2h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 100 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 150 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 200 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 350 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 450 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente
Luminaria de emergencia URA34 LED LVS2 - 200 lúmenes - 2h - Permanente/No Permanente