DMX³ : PROTECCIÓN HASTA 4000 A


Prestaciones optimizadas hasta 4000A

 

Unidades con pantalla LCD o pantalla táctil

 

Accesorios de control de conexión rápida

DMX³, Presentaciones optimizadas hasta 4000 A DMX³, Unidades de protección electrónica con pantalla LCD o con pantalla táctil DMX³, Accesorios de control de conexión rápida
[Descargar catálogo]

• Los interruptores automáticos DMX³ y los seccionadores en carga DMX³-I están disponibles en 2 tallas. Tres poderes de corte para los interruptores automáticos: 50 kA para el DMX³-N, 65 kA para el DMX³-H y 100 kA para al DMX³-L.

• La gama consta de 8 calibres diferentes, desde 800 A hasta 4000 A de intensidad nominal.

• Disponibles en versión fija o seccionable, tanto los DMX³ como los DMX³-I




 [Descargar catálogo]

• De fácil montaje e instalación, con medidas precisas y continuidad de servicio garantizado, 3 tipos diferentes de unidades electrónicas (LI, LSI, LSIg) nos permiten ajustar los valores de corriente y tiempo de intervención.

• El resultado es una eficiente protección contra fallos eléctricos en total coordinación con los equipos instalados aguas abajo de la instalación La pantalla LCD permite de forma rápida y sencilla visualizar diferentes parámetros, como los valores de la intensidad por fase, errores de ajuste e información del funcionamiento del automático y operaciones de mantenimiento.

• La pantalla táctil permite el reglaje de los parámetros de funcionamiento de forma intuitiva y rápida, y visualizar en pantalla los valores de los parámetros eléctricos de la línea que protege el interruptor automático.




 [Descargar catálogo]

• El bastidor abierto DMX³ se puede controlar remotamente gracias a la gama de accesorios disponible: bobinas de disparo a emisión, bobinas de mínima tensión, mandos motores y bobinas de cierre.

• Todos los accesorios de control se conectan fácilmente en el panel frontal del bastidor abierto.

• El clipaje y conexión es rápido y sencillo. Cada accesorio encaja en una sola posición, de esta forma se evitan errores de montaje.




Descargar el catálogo
  

Contacta con Legrand...


Estamos a tu disposición por cualquier duda, consulta o necesidad...  háblanos!

> Dónde estamos  
> Enviar un mensaje  
> Delegaciones
   comerciales
  
> Asistencia Técnica  
> Atención al distribuidor  
> Centro de formación  
 
   
Catálogos Legrand...


Catálogos y tarifas...

> descargas en PDF y EXCEL
> visitar la zona e-books
> navegar por el eCatalogo
 
   
Plexo³: todo el espacio que necesitas


> Descubre las ventajas de las nuevas cajas Plexo³
 
   

Conoces a alguien a quien le será útil la información de esta página?  


Comparte esta información con tu grupo de trabajo enviándo esta página por email, Facebook, Tweeter, y más...

Bookmark and Share
 
   
Productos y Sistemas para Instalaciones Eléctricas y Redes de Información
Legrand