Los interruptores automáticos DMX³ y los seccionadores en carga DMX³-I están disponibles en 2 tallas. Tres poderes de corte para los interruptores automáticos: 50 kA para el DMX³-N, 65 kA para el DMX³-H y 100 kA para al DMX³-L.
El bastidor abierto DMX³ se puede controlar remotamente gracias a la gama de accesorios disponible: bobinas de disparo a emisión, bobinas de mÃnima tensión, mandos motores y bobinas de cierre.
Las bornas Viking™ 3 creadas a partir de la investigación y la experiencia de Legrand son la base de un sistema de conexión fiable y fácil de usar, que complementado con el sistema de señalización CAB 3 y las punteras para cables y pinzas Starfix, lo convierten en un referente actual en el campo de las conexiones.
Pensando en el valor de su tiempo, Legrand ha desarrollado una nueva gama de tomas y clavijas industriales mucho más rápidas de conectar y montar. Cuenta con:
Cierre rápido sin tornillos.
Montaje intuitivo de la cabeza con el cuerpo.
Máxima capacidad de entradas de cables con prensaestopa ajustable.
Conoces a alguien a quien le será útil la información de esta página?
Comparte esta información con tu grupo de trabajo enviándo esta página por email, Facebook, Tweeter, y más...
Este sistema de alumbrado auto-test y evolutivo, permite la supervisión automática de toda la instalación de emergencia desde un solo punto. Funcionamiento correcto garantizado a todos los niveles...