El nuevo sistema LCS2 de categorÃa 6A (hasta 500 MHz), categorÃa 6 (hasta 250 MHz) y categorÃa 5e (hasta 100 MHz) se ha diseñado como solución coherente para optimizar su rendimiento.
El sistema es adecuado para el uso de cables de fibra óptica o cables de cobre.
En cuanto a instalaciones sanitarias Legrand ofrece, a residencias de mayores y hogares de jubilados, un sistema Mosaic™ de llamada a enfermera y una gama completa de apliques. Para grandes centros, dispone del sistema de señalización hospitalaria Eliocad y apliques Elioflux.
Plexo™ y Roc, mecanismos estancos y antivandálicos
Legrand le ofrece la máxima facilidad para sus instalaciones. Tomas dobles y triples precableadas Plexo™, un producto con estanqueidad IP55 innovador y de gran prestigio, ajustado al máximo a las necesidades del mundo de hoy, donde la rapidez de las instalaciones es fundamental.
Roc es ideal para los ambientes sometidos a pruebas agresivas: parking públicos, estadios, centros de formación especial… Roc con estanqueidad IP 55, es la resistencia a los golpes: IK 10. Roc es la solución contra las quemaduras provocadas (cigarrillos, mecheros…) los detergentes limpiadores de graffiti, etc…
Canal DLPlus, con sujetacables integrado; la misma canal, con el mismo acabado, seguridad y resistencia; ahora con una importante novedad en su interior, el sujetacables flexible. Con una simple presión de los cables, la canal los sujeta automáticamente.
DLP evolutiva, con tapa flexible; una gran innovación que te facilitará las instalaciones en un tiempo asombrosamente rápido, sin necesidad de realizar cortes de tapa en los ángulos, reduciendo horas de mano de obra y aumentando la rentabilidad de tu trabajo.
DLP clipaje directo, 5 dimensiones en canal que ofrece total integración: clipaje directo de las 200 funciones del programa Mosaicâ„¢. Nuevas tomas con Soluclip para una fijación reforzada. 1 sola referencia que asegura la fijación, deslizamiento y introducción. Disponibilidad hasta 4 módulos en energÃa y RJ 45 cat. 5 o 6 FTP. Instalables en todas las canales.
Atentos a cumplir con todas las directivas europeas, leyes, normas y reglamentaciones nacionales e internacionales que puedan afectar a un producto de seguridad como es el Alumbrado de Emergencia, disponemos de certificados acreditativos en España ante el ministerio de industria.
L31, su versatilidad la sitúa en el mercado como única y exclusiva. Su tecnologÃa permite un ahorro del 50% frente a una emergencia tradicional. De fácil instalación y mantenimiento.