Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > INDUSTRIA > AUXILIARES DE CUADRO Y DISTRIBUCIóN DE ENERGíA > BORNAS VIKING„ 3 > Conexionado

Sistemas de conexionado para bornas Viking 3

Secciones admisibles

  • Conexión con tornillo: 0,25 mm² a 70mm² (conductor flexible) y 0,25 mm² a 95 mm ² (conductor rígido).
  • Conexión automática con resorte: 0,50 mm² a 16 mm².

Conoce al detalle todas las ventajas de las bornas Viking™ 3 descargando el catálogo General de Legrand.

Conexión con tornilloresistencia y seguridad

Alta presión de contacto gracias al sistema de barra y garra de apriete.

Excelente resistencia mecánica con garra especial de acero tratado en superficie (cumple requisitos de la normativa RoHS).

Perfecta conducción eléctrica gracias a la barra de latón estañado (cumple requisitos de la normativa RoHS).

Sistema de apriete probado y ensayado (tracción y resistencia).

Conexión automática con resortefiabilidad y rapidez

Conexión sin herramientas. Inserción directa hasta el paso 6. Desconexión con destornillador.

Presión de contacto constante.

Mejor guiado de los conductores gracias a las entradas de cables inclinadas.

Doble zona de señalización central.

Con o sin puntera.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión