Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > INDUSTRIA > TOMAS INDUSTRIALES > TOMAS DE CARGA VEHíCULOS ELÉCTRICOS GREEN'UP

Soluciones de carga Green’UP para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, ahora también modo 3

Toma Green’UP

En casa o en la oficina, soluciones Green'UP

Con el sistema Green’Up de Legrand, cargar su vehículo eléctrico es mucho más fácil. Económico, seguro y fácil de instalar, también puede utilizarse para cualquier uso convencional, tanto en interiores como en exteriores gracias a sus tomas IP 44 e IP 55 / IK 08 e IK10.

Las tomas Green’UP están desarrolladas en base a una tecnología innovadora de Legrand que activa el modo “máxima potencia” asegurando un proceso de carga rápido y seguro, de entre 3 y 7 horas según instalación y toma del vehículo.

La gama GreenUp está especialmente desarrollada para los tipos de carga 1, 2 y 3 según norma IEC 61851.

Modo 1 y 2

Las tomas Green’UP Access para recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables son la solución ideal para el hogar, admitiendo cables de carga modo 2 (compatible con el modo 1). Incorpora mecanismos de alta resistencia y se suministran con una base que permite colgar la caja de control del el cable de carga del vehículo para mayor comodidad. Conforme a la norma IEC 60-884-1. Disponible en versión de superficie IP 55 IK 08, o versiones de empotrar IP55 IK 08 con y sin cerradura de acceso.

Modo 3

Las nuevas estaciones de recarga Green’UP Premium, monofásicas IP 44 IK 08, ofrecen una solución económica, adaptable y segura tanto en casa como en estacionamientos públicos.

Ideales para cualquier modelo de vehículo eléctrico, las nuevas estaciones de recarga Green’UP Premium, conforme a las directivas europeas IEC64851-1 y 61851-22, constan de una toma de conector T2S EV con tapa para carga con el modo 3 y una toma de alta resistencia Green’UP Access para vehículos con modos 1 y 2 y el resto de aplicaciones.

Además, ofrece carga automática durante las horas valle (de tarifa reducida) con un botón de control manual que permite el funcionamiento bajo demanda fuera de dicho período.

Un tiempo de carga de 6 horas a 3,7/4,6 kW y de 3 horas a 7,4 kW (1).

Kit Green’UP listo para instalar

El kit green’UP es la solución completa, incorpora una toma aislante de alta resistencia Green’UP Access modo 2 (compatible con modo 1) IP 55 IK 08 + protección RCBO de 20 A, curva C, 30 mA tipo HPi. Confirme a las normas IEC 60884-1, NF C 61-314 y VDE 620-1.


LEGRAND ENTRA EN ACCIÓN PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD



Los vehículos equipados con el sistema Green’up detectan la infraestructura Green’up segura y seleccionan el nivel máximo de potencia que puede suministrarse a través de la toma, reduciendo así el tiempo de carga. Disponible en vehículos Peugeot iOn y Partner, así como en Citroën C-Zero y berlingo.

Conoce al detalle Green‘UP, la solución para carga de vehículos eléctricos descargando el nuevo catálogo Green’UP de Legrand.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión