Luminaria de emergencia URA NEXT - 50 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - lateral - azul
Sin IVA
Alimentación adicional 27VCC
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - rojo
Sin IVA
Configurador móvil infrarrojo
Sin IVA
Caja estanca IP65 con difusor transparente para las gamas URA21LED y URA21LED PLUS
Sin IVA
Alimentador Lipso Mini 12VDC 20W
Sin IVA
Lipso Mini 12VDC
Sin IVA
Marco adaptador caja universal - pilotos LIPSO
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 350 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 100 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 500 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 200 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA21 LED PLUS AUTOTEST- 200 lúmenes - 2h - No permanente
Sin IVA
Difusor de repuesto - pilotos LIPSO
Sin IVA
Piloto de balizado BASIC - redondo - Aluminio
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - blanco
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
Piloto de balizado BASIC - cuadrado - Aluminio
Sin IVA
Etiqueta de señalización SALIDA DE EMERGENCIA
Sin IVA