-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de fases
-
Número de unidades
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal
-
Diámetro nominal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Tipología del sensor
-
Tipo de montaje
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Potencia de la lámpara
-
Potencia de la lámpara
-
Número de fases
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Potencia de la lámpara
-
Potencia de la lámpara
-
Potencia de la lámpara
-
Diámetro nominal
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Dirección de montaje
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Intensidad nominal
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Accesorio
-
Abrazadera
-
Impresión/marcado
-
Tipo de sensor
-
Abrazadera
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Tipo de conector
-
Estándar
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Abrazadera
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Contactos
-
Funcionamiento
-
Rango de medición
-
Intensidad nominal
-
Tipo de conector
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Contactos
-
Tensión de la lámpara
-
Intensidad nominal
-
Material
-
Corriente nominal
-
Bloqueable
-
Contacto de protección
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con fuente de luz
-
Con fuente de luz
-
Número de unidades horizontales
-
Recambio
-
Corriente nominal
-
Número de unidades horizontales
-
Versión de enchufe de pared
-
Con interfaz DALI
-
Con área para etiqueta
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de unidades horizontales
-
Símbolo palpable/sin barreras
-
Instalación de conducto
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Diseño de la lente
-
Contacto de protección
-
Bloqueable
-
Apto para montaje en pared
-
Corriente nominal
-
Brillo de encendido
-
Tipo de corriente
-
Anillo portador
-
Corriente nominal
-
Versión de enchufe de pared
-
Brillo de encendido
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Base
-
Diámetro del orificio
-
Con protección contra el polvo
-
Impreso
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Con cable de conexión
-
Uso
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Regulación constante de luz
-
Con receptor
-
Regulación constante de luz
-
Con dactuador de bloqueo
-
Apagado de brillo
-
Uso
-
Tipo de operación
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Forma
-
Pulsador interruptor
-
Forma
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tecnología
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Forma
-
Control de HVAC
-
Categoría
-
Tecnología
-
Con bloqueo de acceso
-
Categoría
-
Dimensiones
-
Forma de la lámpara
-
Número de contactos activos (cuadrado)
-
Dirección de salida
-
Dimensiones
-
Con resistencia de terminación
-
Con luz intermitente
-
Dimensiones
-
Conexión forzada
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Con bastidor de montaje
-
Con bastidor de montaje
-
Halógeno
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
DAB+
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Sistema de conexión
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Montaje en superfície
-
Modelo
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Ajuste de la hora
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Retroalimentación térmica
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Ajuste de la hora
-
Modelo
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
DAB+
-
Modelo
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos giratorios
-
Número de contactos giratorios
-
Tipo de montaje
-
Zona de animales
-
Apto para alimentación remota
-
Longitud total
-
Característica de regulación
-
Apto para alimentación remota
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con símbolo intercambiable
-
Con símbolo intercambiable
-
Con placa de montaje
-
Tipo sin contacto
-
Número de puertos USB-C
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Criptón
-
Xenón
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Con placa de montaje
-
Número de vías de salida
-
Utilizable como pulsador
-
Calefacción
-
Número de vías de salida
-
Portalámparas
-
Con impresión
-
Portalámparas
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Accionado mecánicamente
-
Extensiones de entrada
-
Apto para módem de cable
-
Monitoreo de fondo
-
Temperatura
-
Temperatura
-
Número de salidas para calefacción
-
Extensiones de entrada
-
Con desconexión nocturna automática
-
Lámpara
-
Iluminación
-
Con luz
-
Con luz
-
Iluminación
-
Operado electrónicamente
-
Apto para instalación incorporada
-
Conectable en red
-
Apto para la refrigeración
-
Máxima corriente nominal
-
Memoria de valor luminoso
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Giratorio
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Color de las lámparas
-
Número de salidas para refrigeración
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Número de tomas intercambiables
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura de montaje óptima
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Conexión
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Valor diferencial
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Con descarga de tensión
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para antorchas
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Material de los contactos
-
Diferencia regulable
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Banda de radiofrecuencia
-
Apto para punteros
-
Interruptor de derivación
-
Apto para punteros
-
LED integrado
-
Temperatura legible
-
Tratamiento superficial de los contactos
-
Utilizable con temporizador
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Número de polos
-
Alcance lateral
-
Apto para luminaria giratoria
-
Con indicación del nivel sonoro
-
Utilizable con botón de radio
-
Con lámpara de señal
-
Con marco de cubierta
-
Montaje empotrado
-
Con lámpara de señal
-
Tipo de captador/sensor
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Utilizable con botón IR
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Contactos de supervisión
-
Con protección de contacto mejorada
-
Acabado de superficie
-
Alcance frontal
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Con entrada de conducto
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Tipo de desbloqueo
-
Con entrada de conducto
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de desbloqueo
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Función de iluminación
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Mando a distancia
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con control remoto
-
Sensor externo
-
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva)
-
Con tomas/acoplamientos
-
Máx. corriente de conmutación (carga resistiva)
-
Dispositivo de corriente residual
-
Resistente a los impactos
-
Resistente a los impactos
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Temperatura de operatividad
-
Con circuito de agua sanitaria
-
Estilo de contacto
-
Potencia de lámpara máx.
-
Potencia de lámpara máx.
-
Potencia de conmutación
-
Con microfusión
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Sistema de cableado
-
Capacidad de conmutación HVAC
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Con unidad de señalización
-
Programa astronómico
-
Codificación mecánica
-
Tensión máx. de los contactos
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (planos)
-
Instalación aislada
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Instalación aislada
-
Capacidad máx. de los contactos
-
Enchufes apantallados
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación funcional
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Número de botones
-
Número de botones
-
Carcasa apantallada
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación orientable
-
Con conexión de sensor de luminosidad
-
Abrazadera de araña
-
Altura de la instalación
-
Longitud del cable de conexión
-
Potencia máxima
-
Apto para montaje en techo
-
Interruptor de calefacción
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Con pantalla
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Protección contra explosiones
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Tipo de corriente de alimentación
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Cumple con las normas de construcción del Reino Unido, Parte M
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Precableado
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Interruptor automático
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Cubierta
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Juego de 4 tapones Plexo - para obturación de orificios de fijación de cajas
Sin IVA
Bombín europeo - con 3 llaves - para programas Plexo y Mosaic
Sin IVA
Conmutador Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
Lámpara de recambio Plexo - 230V - 1 mA - naranja
Sin IVA
Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - blanco
Sin IVA
Caja para prensaestopa Plexo modular gris - 2 elementos verticales - ISO 20
Sin IVA
Caja para prensaestopa Plexo modular gris - 2 elementos horizontales - ISO 20
Sin IVA
Caja con conos Plexo modular - 1 elemento - Blanco
Sin IVA
Caja con conos Plexo modular blanco - 2 elementos horizontales
Sin IVA
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
Sin IVA
Base de corriente Plexo IP 55 - 16A - 2x2P+T - instalación en superficie vertical - gris
Sin IVA
Ecodetector, 230 V, con neutro, 3 hilos
Sin IVA
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular gris - 10 A
Sin IVA
Pulsador NA Plexo monobloc de superficie gris - 10 A
Sin IVA
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo modular blanco - 10 A
Sin IVA
Pulsador NA+NC Plexo completo empotrado gris - 10 A
Sin IVA
Pulsador NA+NC luminoso con portaetiquetas Plexo completo empotrado blanco - 10 A
Sin IVA
Pulsador NA Plexo modular antibacteriano- 10A - 250V
Sin IVA
Doble pulsador de control de caja de automatismo de persiana Plexo monobloc gris
Sin IVA
Base 2P+T contacto lateral de tierra Plexo modular gris - 16A - 250V - embornamiento automático
Sin IVA
Marco de empotrar Plexo modular blanco - 2 elementos horizontales
Sin IVA
Conmutador Plexo modular blanco - 10AX
Sin IVA
Interruptor con llave -3A - 250V Ronis n.° 455 Plexo modular gris - 3 posiciones
Sin IVA
Toma RJ 45 Plexo categoría 6 FTP IP55 con obturador cerrado IK07 - gris/blanco
Sin IVA