-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de unidades
-
Número de fases
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Número de enchufes/acoplamientos
-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Diámetro de montaje
-
Transparente
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Dirección de montaje
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Tipo de conector
-
Tipo de sensor
-
Abrazadera
-
Tipo de conector
-
Volumen
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Tipo de cobertura
-
Material
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Corriente nominal
-
Instalación de conducto
-
Bloqueable
-
Anillo portador
-
Contacto de protección
-
Versión de enchufe de pared
-
Con interfaz DALI
-
Con fuente de luz
-
Material de carcasa
-
Corriente nominal
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Alivio de tensión de cable
-
Apto para montaje en pared
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Diseño de la lente
-
Tipo de corriente
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Número de unidades horizontales
-
Con fuente de luz
-
Con clavo
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Tensión de servicio
-
Número de unidades verticales
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Uso
-
Regulación constante de luz
-
Con cable de conexión
-
Calidad del material de la carcasa
-
Calidad del material
-
Tensión de servicio
-
Corriente nominal de fallo
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Color de la luz
-
Pulsador interruptor
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Control del app vía Bluetooth
-
Tipo de operación
-
Tensión de salida
-
Control de HVAC
-
Categoría
-
Tipo de operación
-
Tensión de salida
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Anchura de apertura
-
Forma
-
Forma
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Dirección de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Conexión forzada
-
Dirección de salida
-
Con toma/acoplamiento
-
Altura de la abertura
-
Máxima corriente de salida
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Con bastidor de montaje
-
DAB+
-
Montaje en superfície
-
Modelo
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Desconexión forzosa
-
Modelo
-
Modelo
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Apto para alimentación remota
-
Tipo de montaje
-
Zona de animales
-
Campo de etiquetado
-
Atenuador de serie
-
Atenuador de serie
-
Campo de etiquetado
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de puertos USB-A
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Tipo sin contacto
-
Número de puertos USB-C
-
Número de vías de salida
-
Número de puertos USB-C
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Con impresión
-
Con impresión
-
Con placa de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Portalámparas
-
Con tornillos
-
Apto para montaje en superficie
-
Número de balancines
-
Número de balancines
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Extensiones de entrada
-
Apto para módem de cable
-
Accionado mecánicamente
-
Monitoreo de fondo
-
Extensiones de entrada
-
Temperatura
-
Temperatura
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Lámpara
-
Tipo de equipo de control
-
Iluminación
-
Apto para instalación incorporada
-
Con luz
-
Con luz
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Conectable en red
-
Memoria de valor luminoso
-
Memoria de valor luminoso
-
Operado electrónicamente
-
Iluminación
-
Iluminación
-
Tipo de sonido
-
Placa central
-
Protección de la carcasa
-
Con equipo de control
-
Protección de la carcasa
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Utilizable con botón
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Utilizable con botón
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Ángulo de escaneo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Tipo de fijación
-
Con descarga de tensión
-
Número de tomas intercambiables
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Altura de montaje óptima
-
Altura del dispositivo
-
Transformador incorporado
-
Altura del dispositivo
-
Material de la cubierta
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Interruptor de derivación
-
Reserva de carrete
-
Número de polos
-
Utilizable con botón de radio
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Número de polos
-
Alcance lateral
-
Alcance lateral
-
Altura/profundidad
-
Montaje empotrado
-
Con lámpara de señal
-
Utilizable con botón IR
-
Con lámpara de señal
-
Con marco de cubierta
-
Protección contra el polvo
-
Campo de detección presencia máx.
-
Acabado de superficie
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con protección de contacto mejorada
-
Alcance frontal
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Con entrada de conducto
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Número RAL (similar)
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con caja de instalación incorporada
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Mando a distancia
-
Con entrada de prensaestopas
-
Mando a distancia
-
Función de iluminación
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Protección contra sobretensiones
-
Color metálico
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tapa abatible
-
Con control remoto
-
Dispositivo de corriente residual
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Resistente a los impactos
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Potencia de conmutación
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Color de la carcasa
-
Sistema de cableado
-
Con microfusión
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Sistema de cableado
-
Capacidad de conmutación HVAC
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Con unidad de señalización
-
Con unidad de señalización
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Instalación aislada
-
Número de contactos activos (planos)
-
Codificación de colores
-
Enchufes apantallados
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación funcional
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Número de botones
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación orientable
-
Abrazadera de araña
-
Anchura de montaje
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Longitud del cable de conexión
-
Apto para montaje en techo
-
Interruptor de calefacción
-
Sin regulación lumínica
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Compatible IFTTT
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Diámetro
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Apto para la potencia de la lámpara
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Corriente de arranque máxima
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Altura/profundidad de montaje
-
Longitud de instalación
-
Longitud de instalación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
USB Potencia de salida
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Precableado
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Diámetro de tubo para producto montado en pared
-
Diámetro máximo de entrada de cables
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación vertical
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Interruptor automático
-
Cubierta
-
Control volumen
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Conmutador para persianas Valena Next - 6A - con enclavamiento mecánico - Blanco
Sin IVA
Termostato Valena Next - estándar - Blanco
Sin IVA
Frontal de acabado universal Valena Next - para bases de televisión estándar de mercado - Aluminio
Sin IVA
Frontal de acabado universal Valena Next - para bases de televisión estándar de mercado - Dark
Sin IVA
Conmutador Valena Next - luminoso - 10 AX - 230V~ - Blanco
Sin IVA
Interruptor Valena Next - unipolar - 10 AX - 230V~ - Blanco
Sin IVA
Interruptor Valena Next - luminoso - 10 AX - 230V~ - Blanco
Sin IVA
Conmutador Valena Next - doble - unipolar - 10 AX - 230V~ - Blanco
Sin IVA
Interruptor automático Valena Next - con detector de infrarrojos - 3-250W -230V~ - Aluminio
Interruptor automático Valena Next - con detector de infrarrojos - 3-250W -230V~ - Dark
Base de corriente Valena Next - 2P+T con obturadores - bornes con tornillos - 10/16A - 230V~- Dark
Sin IVA
Base de corriente Valena Next - 2P+T con obturadores - bornes automáticos - 10/16A - 230V~- Dark
Sin IVA
Pulsador Valena Next - con símbolo de campana - 6A - 230V~ - Blanco
Sin IVA
Placa embellecedora Valena Next de 3 elementos de color blanco
Sin IVA
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Aluminio
Sin IVA
Cargador USB Valena Next - 1 USB tipo C - Power Delivery - 3.000 mA - 30W -Dark
Sin IVA
Piloto de balizado Valena Next - leds blancos - dos niveles de intensidad - Blanco
Sin IVA
Base TV/R-SAT final Valena Next - 10 dB - 2400 MHz - Aluminio
Sin IVA
Base TV/R-SAT final Valena Next - 10 dB - 2400 MHz - Dark
Sin IVA
Base TV/R-SAT única Valena Next - 1,5 dB - 2400 MHz - Blanco
Sin IVA
Salida para cables Valena Next - Blanco
Sin IVA
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Blanco
Sin IVA
Zumbador Valena Next - 230V - 50Hz - 25 mA - 70 dB - Aluminio
Sin IVA
Toma pasante fibra óptica Valena Next - 2 x SC/APC -conexión tipo «push-pull» - Dark
Sin IVA