-
Voltaje nominal
-
Sistema de bus KNX
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Apto para pulsador
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Transparente
-
Material
-
Apto para interruptores de persiana
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Tipo de corriente
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Material
-
Calidad del material
-
Sistema de bus LON
-
Tensión de servicio
-
Apto para interruptores de persiana/enrollables
-
Sistema de bus Powernet
-
Fluorescente
-
Tensión de salida
-
Otros sistemas de bus
-
Número de canales
-
Número de canales
-
Otros sistemas de bus
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
En carcasa
-
Radiofrecuencia bidireccional
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Interruptor inalámbrico a ras
-
Tipo de montaje
-
Grado de protección (NEMA)
-
En la carcasa del tubo de conexión
-
Con indicador LED
-
Con indicador LED
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
De dos caras
-
Interruptor inalámbrico a ras
-
Zona de animales
-
Interruptor inalámbrico en superficie
-
Con módulo/tablero
-
Resistente a UV
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Interruptor inalámbrico en superficie
-
Suministro de corriente
-
Suministro de corriente
-
Extensiones de entrada
-
Suministro de corriente
-
Con conexión de bus
-
Número de entradas
-
Extensiones de entrada
-
Aislante
-
Número de entradas
-
Memoria de valor luminoso
-
Módulo de bus desmontable
-
Memoria de valor luminoso
-
Cubierta de protección del teclado
-
Modo de botón
-
Utilizable con botón
-
Utilizable con botón
-
Máx. número de dispositivos por canal
-
Resistencia a la temperatura
-
Tipo de fijación
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Operación de conmutación
-
Protección de desmontaje
-
Tipo de fijación
-
Altura de montaje óptima
-
Espesor
-
Con radio transmisor de mano
-
Utilizable con detector de presencia
-
Operación local/operación manual
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Autosoldante/amalgamante
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Utilizable con temporizador
-
Con dispositivo de codificación de radio
-
Corriente de conmutación (resistiva)
-
Actualizable
-
Apto para alta tensión
-
Corriente de conmutación (resistiva)
-
Alcance
-
Utilizable con botón de radio
-
Con pulsador inalámbrico
-
Vulcanizar
-
Alcance lateral
-
Utilizable con botón IR
-
Apto para interruptor
-
Número de relés
-
Acabado de superficie
-
Apto para regulación
-
Acabado de superficie
-
Máx. número de salidas de persianas venecianas
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Apto para interruptor de persianas
-
Con función de interruptor
-
Protocolo
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Número RAL (similar)
-
Dependiente del proveedor
-
Número RAL (similar)
-
Visualización
-
Servidor Web
-
Carcasa
-
Potencia de conmutación
-
Interface de radio
-
Potencia de conmutación
-
Potencia de conmutación
-
Apto para corriente constante
-
Potencia de conmutación
-
Potencia de conmutación
-
Interfaz de infrarrojos
-
Interruptor de modo de operación
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Apto para tensión constante
-
Apto para uso en exteriores
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Autoaprendizaje del retardo de desconexión
-
Apto para tensión continua (lado primario)
-
Potencia de salida
-
Radiofrecuencia
-
Clase de protección
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Modulación
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Sistema de códigos secuencial
-
Compatible con Google Assistant
-
Sistema de códigos secuencial
-
Compatible con Google Assistant
-
Longitud del código (Bit)
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Número de comandos
-
Compatible IFTTT
-
Número de comandos
-
Número de comandos
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia de conmutación
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ángulo de detección horizontal
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Puerto USB
-
Direccionable
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Método de operación
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Asistentes de voz compatibles
-
Nombre de la aplicación
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Designación IEC
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Designación IEC
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Interruptor principal inalámbrico Entrar/Salir Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Aluminio
Sin IVA
Interruptor principal inalámbrico Entrar/Salir Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
Interruptor de luz inalámbrico Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Dark
Sin IVA
Salida de cables conectada - Blanco
Sin IVA
Paquete de extensión para conectar una habitación adicional Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Paquete de extensión para conectar una habitación adicional Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
Comando de 4 escenarios inalámbrico sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Interruptor inalámbrico "Día/Noche" sin pilas Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
Interruptor conectado con neutro (con opción de regulación) 150W Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
Interruptor conectado con neutro (con opción de regulación) 150W Valena Next with Netatmo - Negro
Sin IVA
Comando de 4 escenarios inalámbrico Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Compensador activo para mecanismos de iluminación de 2 hilos sin neutro
Sin IVA
Base de corriente 2P+T móvil conectada - Dark
Sin IVA
Toma de corriente conectada (estándar Schuko) Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
Toma de corriente conectada (estándar Schuko) Valena Next with Netatmo - Dark
Sin IVA
Paquete de extensión para conectar una habitación adicional Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
Micromódulo de persianas conectado
Sin IVA
Comando de 4 escenarios inalámbrico sin pilas Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
Interruptor inalámbrico "Día/Noche" sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA
Comando de iluminación inalámbrico doble Valena Next with Netatmo - Sin pilas - Blanco
Sin IVA
Interruptor inalámbrico "Día/Noche" sin pilas Valena Next with Netatmo - Aluminio
Sin IVA
Interruptor inalámbrico para persianas sin pilas Valena Next with Netatmo - Blanco
Sin IVA