Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
Renovación de alumbrado y luminarias de emergencia en Madrid

Renovación de alumbrado y luminarias de emergencia en Madrid

En qué consiste el plan renove...

Desde el 1º de setiembre de 2013 y hasta el 31 de mayo de 2014 la Comunidad de Madrid promueve la renovación del alumbrado de emergencia con sistema auto-test en los edificios y locales de pública concurrencia, con la finalidad de mejorar sus condiciones de seguridad y favorecer la incorporación de medidas de eficiencia energética.

La normativa, una cuestión de seguridad...

La normativa de seguridad industrial establece la obligación de que todos los locales de pública concurrencia dispongan de alumbrado de emergencia con la finalidad siguiente:

  • Iluminar las señales de evacuación.
  • Proporcionar el alumbrado necesario en las vías de evacuación de manera que las personas puedan abandonar el local con seguridad a través de las salidas previstas para tal fin.
  • Asegurar que los diversos equipos de alarma y protección contra incendios puedan localizarse y usarse fácilmente.
  • Permitir que se puedan llevar a cabo las operaciones necesarias relacionadas con las medidas de seguridad.

Por estos motivos, es imprescindible que el alumbrado de emergencia funcione cuando se produzca un fallo de la alimentación normal, que pueda proporcionar la iluminancia prevista y que su autonomía sea de, al menos, una hora.

La duración y fiabilidad de los equipos de alumbrado de emergencia, estimado en una media de cuatro años, se ve reducida por el paso del tiempo y por factores técnicos relativos a su utilización (número de veces que han entrado en funcionamiento, ciclos de recarga, duración de la recarga, etc), por ello es necesario para garantizar su efectivo funcionamiento realizar comprobaciones periódicas, siendo recomendables que se realicen como mínimo las siguientes:

  • Mensualmente: el alumbrado de emergencia funciona al cortar la luz.
  • Anualmente y cuando el local no vaya a estar funcionamiento durante las siguientes 24 horas: el alumbrado funciona, al menos, una hora.

Como alternativa a estas comprobaciones, los aparatos de emergencia con sistema auto-test permiten conocer de manera automática el correcto funcionamiento de la lámpara y de su autonomía, posibilitando que en caso de avería, de manera inmediata puedan ser sustituidos por su empresa instaladora habitual. Además, estos equipos incorporan nuevas tecnologías que permiten obtener ahorros en el consumo de energía.

Emergencias auto-test de Legrand, una solución completa

Legrand pone a tu disposición una serie de emergencia auto-test con las que aumentarás la seguridad y disminuirás los costes de mantenimiento de tu instalación.

El sistema auto-test de Legrand proporciona a los responsables de la instalación de alumbrado de emergencia la información necesaria para conocer en todo momento y de forma instantánea el estado de las emergencias. Incorporan una electrónica con la que se “auto-chequean” realizando un test automático semanal que comprueba el estado de la lámpara y un test automático trimestral que comprueba el estado de la batería. Comunican su estado mediante los leds de señalización.

Foto de leds URA34LED
URA34LED
Leds con vida media en modo permanente 100.000 h.
Flujo de 120 lúmenes para todas las luminarias en modo permanente.
IP 42, IK 07. Clase II.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Instalación en superficie o empotrada.
Imagen del modelo URA33
URA33LED
Lámparas de 8W y PL11W.
IP 42, IK 07. Clase II.
Fuente conmutada de bajo consumo.
Instalación en superficie o empotrada.
Imagen del modelo B55
L31
Lámparas de 6W.
IP 42, IK 07. Clase II.
Fuente conmutada de bajo consumo. Instalación en superficie o empotrada.
Imagen del modelo URA21
URA21NEW
Lámparas de 6W. IP 42, IK 04. Clase II.
Instalación en superficie o empotrada.
Imagen del modelo B66 LED
B66LED
Lámparas de 8W y PL11W. IP 66, IK 08. Clase II.
Fuente conmutada de bajo consumo. Instalación en superficie.
Imagen del modelo B66
B66
Lámparas de 6 W y PL 11 W.
IP 55, IK 07.Clase II
Instalación en superficie.
Imagen del modelo B55
B55
Luminarias no permanentes y combinadas.
Lámparas de 6 W y PL 11 W. 100-450 lúmenes.
1 y 2 horas de autonomía. IP 55, IK 07.
Con base enchufable. Difusor transparente.
Modelos estándar y autotest.
Conoce en detalle en plan renove
Descarga el tríptico del plan renove de luminarias de emergencia
Volver Volver
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión