Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > CAJAS MODULARES > Cajas XL³ 125

Cajas XL³ 125

Cajas modulares de superficie para instalaciones terciarias, de 18 a 72 módulos

Conoce al detalle todas las posibilidades de estas cajas modulares descargando el catálogo XL³ 125.

Cableado optimizado

Las cajas XL³125 facilitan la instalación en obra gracias a las siguientes innovaciones:

  • Rail extraíble sin herramientas y chasis pivotante
  • Bornas extraíbles sin herramientas
  • Placas de entrada de cables extraíbles

Fácil acceso

Las tapas cubrebornas pueden retirarse de una en una o se puede extraer de una sola vez todo el frontal de la caja en función del tipo de intervención a realizar en la instalación.

Chasis y perfiles desmontables sin herramientas.

Disponibles de 1 a 4 filas de 18 módulos cada una. Totalmente reversibles (base, puerta y placas cubrebornas), pudiendo equiparse con puertas blancas o transparentes.

Adaptables a todo tipo de instalación hasta 125A

Las cajas XL³ 125 han sido diseñadas para diferentes aplicaciones en sus instalaciones residenciales y terciarias. Pueden ser equipadas con distintos tipos de productos:

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión