Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > CAJAS MODULARES > Cubrebornas

Cubrebornas

Cubrebornas precintables

Cubrebornas precintables en color blanco RAL 9003, de material aislante, indicadas para el precintado de los ICP-M en el interior de las cajas modulares Ekinoxe y de los armarios XL.
Capacidad en módulos de 17,5 mm.
Disponibles en 2 y 4 módulos.

Cubrebornas Ekinoxe

Cubrebornas Ekinoxe de superficie aislantes de 1 a 6 módulos, en color blanco RAL 9010, autoextinguibles 850 ºC. IP 30 – IK 05.
Capacidad en módulos de 17,5 mm.
Disponibles en 1, 2, 4 y 6 módulos.

El modelo de 6 módulos se suministra con bornas de tierra.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión