Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > Cuadros de abonados

Cuadros de abonados

Nueva gama de cajas de abonado aislantes con alojamiento para ICP, auto extinguibles, en versión de empotrar y superficie. Con capacidades de hasta 44 módulos, más 4 módulos para el ICP, son productos idóneos en instalaciones tanto residenciales como terciarias.

Están disponibles en tres versiones:

  • sin puerta
  • con puerta blanca
  • con puerta transparente

Su diseño discreto y de líneas suaves hacen que se integre perfectamente en cualquier ambiente.

Magnetotérmicos y diferenciales RX³

Los RX³ son una familia de protecciones específicamente concebidas para ser instaladas en los cuadros de abonado de las viviendas.

Los magnetotérmicos cubren la totalidad de calibres y polaridades específicadas en la ICT-BT-25 del R.E.B.T.

Las protecciones diferenciales proponen tanto los de tipo AC como los de tipo A para aquellas instalaciones en las que se produzcan disparos intempestivos frecuentes sin que sean debidos a defectos del aislamiento.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión