CAJAS MODULARES XL³ S 160

menú

Envolventes XL³ S: CAJAS MODULARES XL³ S 160

 

Las nuevas cajas modulares XL³ S 160, hasta 160 A, es la gama de cajas de distribución metálicas de 24 y 36 módulos por fila “listas para usar”. Con perfiles montados (150 mm de separación) y tapas cubre bornas de altura completa, admiten los automáticos DPX³ 160 y DX³.
Permiten la creación de conjuntos con certificación IEC 61439-2 y -3.

1 caja = 1 producto listo para usar

  • Caja metálica monobloque para mayor sencillez.
  • IP30 sin puerta / IP40 con puerta.
  • Una gama completa disponible para un montaje en superficie o empotrado con el fin de lograr una discreta integración en el entorno, incluso fuera de una sala de equipos.
  • Gracias a las versiones de 36 módulos por fila, se beneficiará de una gran capacidad, hasta 288 módulos, para satisfacer las necesidades de las obras en el sector terciario.

Principales ventajas de las nuevas cajas modulares XL³ S 160

  • Placas de varias filas desmontables. La altura de la 1.ª y de la última fila se optimiza (200 mm) para recibir los automáticos de potencia DPX3 160.
  • Chasis desmontable para la instalación y el cableado de los aparatos fuera de la caja.
  • Incluyen placas pasacables pretroqueladas para ahorrar tiempo en la ejecución.
  • Las cajas XL³ S pueden equiparse con puertas reversibles metálicas.
  • Posibilidad de unión en vertical gracias al kit de unión.
  • Perfiles DIN ajustables en profundidad y desmontables sin necesidad de herramientas que permiten el montaje de 2 tipos de aparatos:
    - aparatos modulares.
    - automáticos de potencia DPX3 160.
  • Equipados con soportes para bornas de tierra listos para instalar:
    - bornas IP2X.
    - bornas de latón.
    - barras de cobre.

Conoce al detalle las ventajas de las nuevas envolventes XL³ S descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]