Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > Envolventes Industriales XL³

Envolventes Industriales XL³

Cajas y armarios de distribución de potencia XL³, toda la potencia que necesites en tus instalaciones

XL³ es la gama de cajas y armarios para la distribución de energía de Legrand. Estas estructuras, equipadas con el sistema de repartición XL-Part representan una evolución tecnológica en las envolventes de potencia.
Con las cajas y armarios XL³ se satisfacen todas las exigencias de una instalación: desde el pequeño cuadro para instalaciones residenciales, pasando por aplicaciones terciarias, hasta un cuadro de potencia industrial de 4000 A.

La gama está compuesta por:

  • XL³ 160: cajas de empotrar y superficie, listas para el uso, para instalaciones terciarias.
  • XL³ 400: cajas y armarios equipables compactos, de reducida profundidad (tan sólo 175 mm), para instalaciones pequeñas y medianas.
  • XL³ 800: cajas y armarios adaptados para instalaciones de mediana y gran dimensión.
  • XL³ 4000: armarios de potencia hasta 4000 A para utilizarlo como CGBT.

Ventajas Legrand
Rápida instalación sin accesorios.
Montantes funcionales reducidos para un cableado más sencillo manteniendo al mismo tiempo la rigidez de la estructura.
Perfiles de aluminio con 2 posiciones.
Juego de barras de aluminio para una instalación simple y rápida de 630 a 3200 A

Este sistema de envolventes es el ideal para automáticos y bastidores abiertos DMX³

Repartición XL-Part

Repartición optimizada XL-Part: La simplicidad de las conexiones aplicadas a la potencia

Las posibilidades de instalación aumentan gracias a la integración, en las cajas y armarios XL³ del sistema

Leer más Leer más

Cajas XL³ 125

Cajas modulares de superficie para instalaciones terciarias, de 18 a 72 módulos

Conoce al detalle todas las posibilidades de estas cajas modulares descargando el catálogo XL³ 125.

Leer más Leer más

Cajas XL³ 160

XL³ 160: cajas de empotrar y superficie para instalaciones terciarias, listas para el empleo y sencillas de montar.

Disponibles de superficie aislantes, de superficie metálicas o de empotrar, las caj

Leer más Leer más

Cajas XL³ 400

XL³ 400: gran capacidad con dimensiones reducidas

XL³ 400 es una gama de cajas y armarios equipables extremadamente compactos que permiten el máximo equipamiento con tan sólo 175 mm de profundidad.

L

Leer más Leer más

Cajas XL³ 800

XL³ 800, cajas y armarios para instalaciones de media potencia

La gama de cajas y armarios XL³ 800 es la solución ideal para la distribución de energía hasta 800A.

Con 230 mm de profundidad y dos anch

Leer más Leer más

Cajas XL³ 4000

XL³ 4000, armarios para instalaciones de potencia

Las cajas XL³ 4000 son la propuesta Legrand para las instalaciones de potencia elevada hasta 4000 A.

Extremadamente robusto y construido con materiale

Leer más Leer más

XL Pro²

El programa ideal para el diseño de cuadros eléctricos y de distribución...

  • Base de datos de producto actualizada
  • Nuevo sistema de valoración
  • Mejor tratamiento gráfico
  • Compatible con Windows Vista® y Windows® 7

Descarga el programa XL Pro².

Descarga las tarifas XL Pro².

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión