Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > ENVOLVENTES INDUSTRIALES XL³ > Cajas XL³ 800

Cajas XL³ 800

XL³ 800, cajas y armarios para instalaciones de media potencia

La gama de cajas y armarios XL³ 800 es la solución ideal para la distribución de energía hasta 800A.

Con 230 mm de profundidad y dos anchuras posibles, 24 y 36 módulos, dispone de dos tipos de estructura. Los modelos de 36 módulos de anchura pueden integrar una celda lateral interna.

XL³ 800 IP43
Cajas y armarios metálicos de estructura componible e intensidad máxima de 800A.

XL³ 800 IP55
Cajas y armarios metálicos de estructura monobloc e intensidad máxima de 630A.

XL³ 800, montaje de los sistemas de repartición
XL³ 800 permite organizar libremente la repartición.

Repartición optimizada XL-Part
Por su facilidad de ensamblaje y el poco espacio que ocupa, XL-Part optimiza el tiempo de montaje y el volumen de las envolventes.

  • Chasis XL-Part 800: constituido por un chasis columna fi jado en el fondo del armario, equipado con barras en C, bases soportes tetrapolares para los DPX 125, 250 ER y 630
  • Repartidor horizontal 250 A

Repartición estándar mediante embarrado de barras planas verticales:

  • en celda lateral externa hasta 800 A (barras inclinadas).
  • en celda lateral interna hasta 400 A (barras decaladas).

El chasis XL-Part 800 se monta en las envolventes de 24 módulos de anchura, o de 36 módulos equipados con celda lateral interna. Hasta 630 A, las barras son alimentadas por un DPX montado horizontalmente sobre una base XL-Part.
A partir de ese amperaje, utilizando el kit de conexión para un DPX 1600 (calibre 800 A máximo) sobre placa de montaje.

Conoce al detalle todas las posibilidades de las cajas y armarios XL³ 800 descargando el catálogo de Distribución de Energía.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión