-
Versión de la cubierta
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de mango
-
Tipo de cobertura
-
Mordaza
-
Accesorio
-
Material de carcasa
-
Material de carcasa
-
Recambio
-
Material
-
Cerradura con candado
-
Tipo de puerta
-
Tipo de cierre
-
Tapa/puerta transparente
-
Tapa/puerta transparente
-
Tipo de cierre
-
Con candado
-
Puerta de transmisión de señal
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Con placa de montaje
-
Profundidad interna
-
Borne de tierra
-
Borne neutro
-
Carril DIN
-
Posibilidad de extensión
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Altura de la instalación
-
Versión de EMC
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Número de filas
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Capacidad del cuadro (n.º de módulos)
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Equipado con protección de placa impermeable
Cerradura con llave n.° 850: para cajas modulares de empotrar Nedbox
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 2 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 3 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Conjunto de fijación de caja empotrada Nedbox: 4 garras + bridas sujeta cables
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 3 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 2 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 3 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 2 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta metálica extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 4 filas de 12+2 módulos
Sin IVA