-
Método de construcción
-
Método de construcción
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de entrada
-
Tensión de entrada
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de entrada
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de entrada
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tensión de entrada
-
Accesorio
-
Frecuencia primaria
-
Frecuencia primaria
-
Frecuencia primaria
-
Número de fases primarias
-
Recambio
-
Número de fases primarias
-
Frecuencia secundaria
-
Tensión de salida
-
Frecuencia secundaria
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Tensión de salida
-
Frecuencia secundaria
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia activa de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Potencia aparente de salida
-
Interfaz USB
-
Número de fases secundarias
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Con interfaz de comunicación RD 232
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Tiempo de transición a plena carga
-
Capacidad de gestión de redes
-
Capacidad de gestión de redes
-
Tecnología ISV
-
Tecnología ISV
-
Tecnología ISV
-
Modular
-
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal)
-
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal)
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Factor de potencia en la salida
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Contacto de conmutación sin potencial
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia total
-
Eficiencia en modo Eco
-
Eficiencia en modo Eco
-
Eficiencia en modo Eco
-
Eficiencia en modo Eco
-
Función de desconexión automática
-
Función de desconexión automática
-
Toma de entrada
-
Toma de entrada
-
Toma de entrada
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C13
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de tomas de salida tipo C19
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de conexiones de salida con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
Número de tomas de salida tipo fijo
-
SNMP
-
SNMP
-
Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E)
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Peso
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Tipo de tensión
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Nivel de sonido
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Libre de halógenos
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Con toma de corriente eléctrica
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Ubicación de Pack1
-
Designación IEC
-
Estado de la batería
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Designación IEC
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 3000 VA
Sin IVA
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 6000 VA
Sin IVA
Keor LP -SAI monofásico on-line doble conversión con tomas de salida IEC - 1000 VA
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 1000VA 900W - autonomía 10 minutos
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 5000VA 5000W - autonomía 5 minutos
Sin IVA
SAI rack o torre monofásico o trifásico Daker DK Plus a equipar con armario de baterías 10000VA 10000W
Sin IVA
SAI Keor multiplug line interactive con 6 bases Schuko y protección integrada - 800VA 480W - autonomía de 10 a 15 minutos
Sin IVA
Soporte de montaje para instalar el inversor en una profundidad de rack VDI ajustable desde 800 mm
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 2U 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
SAI rack KEOR SPE 2U 3kVA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 750VA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 1,5kVA de Legrand
Sin IVA
Torre SAI Keor SPE 2kVA de Legrand
Sin IVA
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 3000 VA
Sin IVA
Keor S -SAI monofásico on-line doble conversión - 10000 VA
Sin IVA
Keor S - SAI monofásico on-line doble conversión con transf. de aislamiento - 10000 VA
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 2000VA 1800W - autonomía 10 minutos
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 6000VA 6000W - autonomía 4 minutos
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 6000VA 6000W
Sin IVA
SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 10000VA 10000W
Sin IVA
SAI Keor multiplug line interactive con 6 bases Schuko y protección integrada - 600VA 360W - autonomía de 10 a 15 minutos
Sin IVA
SAI de torre Keor SP line interactive con 2 salidas Schuko y 2 salidas IEC - 2000VA 1200W - autonomía de 5 a 30 minutos
Sin IVA