SAI EVOLUTION, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN

menú

Sistemas de alimentación ininterrumpida SAI de Legrand: SAI EVOLUTION, ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN

SAI Convencionales, hasta 10kVA
 

CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA

SAI on-line doble conversion equipados con microprocesador DSP, para un control exacto y constante de todas las medidas, y con circuito de corrección del factor de potencia (PFC).

Soluciones profesionales con potencias que pueden alcanzar hasta 800 kVA. Electrónica con tecnología sin transofmrador para una energía de alta calidad de salida, con rendimientos hasta el 96%.


KEOR LP

El SAI Keor LP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología PWM de alta frecuencia, tipo on line de doble conversión, arquitectura modular, redundante.

Emite una potencia nominal de 1000-2000-3000VA, equipado con baterías de acumuladores de tipo hermético reguladas por válvula, alojadas dentro del SAI en un alojamiento específico o en uno o más armarios externos. Keor LP está disponible con diferentes tipos de tomas de salida.

Descargar catálogo


DAKER DK PLUS

El SAI Daker DK Plus es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico, con tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión.

Emite una potencia nominal de 1000-2000-3000-5000-6000-10000VA. Está equipado con baterías de acumuladores herméticos, regulados por válvulas, que se encuentran en un contenedor externo (battery pack).

Gracias al display reversible, es posible utilizar el SAI Daker DK Plus tanto en configuración torre como en configuración rack de 19 pulgadas.

Descargar catálogo


KEOR S

El SAI Keor S es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásico con tecnología de conmutación IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión.

Emite una potencia nominal de 3-6-10kVA. La arquitectura de este SAI permite instalarlo en una configuración de torre. Existen dos modelos disponibles para la configuración interna: batería interna exclusivamente o transformador de aislamiento de entrada con batería interna.

Además de estas dos configuraciones, el uso simultáneo de las baterías interna y externa es posible por medio de las protecciones de los conmutadores de CC.

Descargar catálogo


KEOR T EVO

El Keor T es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de10-15-20-30-40-60-80-100-120kVA. Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI en cajones dedicados o en una cabina de baterías externa.

Descargar catálogo


KEOR T

El Keor T es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de10-15-20-30-40-60-80-100-120kVA. Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI en cajones dedicados o en una cabina de baterías externa.

Descargar catálogo


KEOR HPE

El Keor HPE es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de60-80-100-125-160-200-300kVA. Las baterías son de plomo ácido, selladas, sin necesidad de mantenimiento, reguladas por válvula, y colocadas, dentro del SAI (60-80kVA).

Descargar catálogo


KEOR HP

El Keor HP es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) trifásico con tecnología de conmutación de 3 niveles IGBT, tecnología PWM de alta frecuencia, on line de doble conversión, con la posibilidad de tener N + X redundancia modular hasta un total de 6 unidades.

Emite una potencia nominal de100-125-160-200-250-300-400-600-800kVA.

Descargar catálogo


 

Conoce esta gama al detalle descargando el nuevo catálogo de SAIs de Legrand.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]