Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > COMPENSACIóN DE ENERGíA REACTIVA > Baterías automáticas

Baterías automáticas

Baterías automáticas Alpimatic. Con conmutación electromecánica

Las baterías constan de racks estándar y reforzados para las series M, y racks SAH con reactancias antiarmónicos para las series MS.
Los racks son controlados por el regulador e integrados en el armario, IP 31 - IK 05, con protección de las partes activas contra contactos directos: IP 2X.
Clase de temperatura: Funcionamiento -10 a +45 °C (promedio sobre 24 h.: 40 °C) y almacenamiento -30 a +60 °C. Su ventilación puede ser natural o forzada dependiendo de la potencia nominal. Armarios en color gris RAL 7032 y zócalo negro.
Conforme a las normativas  EN 60439-1 y IEC 60439-1 y 2.

Su diseño modular permite una fácil ampliación y mantenimiento. Consta regulador varimétrico de fácil programación y de entrada inferior de cables (superior bajo demanda).

Baterías automáticas Alpimatic

Baterías automáticas tipo estándar, 400 V 50 Hz
Tensión máxima admisible 470 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica SH/ST =< 15%.

Baterías automáticas tipo H (refornzada), 440 V – 50 Hz
Tensión máxima admisible 520 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica 15% < SH/ST =< 25%.

Baterías automáticas tipo SAH estándar, 400 V – 50 Hz
Con filtros de rechazo

Tensión máxima admisible 470 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica 25% < SH/ST =< 35%.

Baterías automáticas tipo SAH reforzada 400 V – 50 Hz
Con filtros de rechazo

Tensión máxima admisible 520 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica 35% < SH/ST =< 50%.

Baterías automáticas tipo SAH extrarreforzada 400 V – 50 Hz
Con filtros de rechazo

Tensión máxima admisible 620 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica SH/ST > 50%.

Conoce a fondo las características de las baterías automáticas Alpimatic descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión