Nueva gama de baterías automáticas compactas ALPIMATIC-E

menú

Condensadores Alpivar² compensación de energía reactiva : BATERÍAS AUTOMÁTICAS ALPIMATIC-E

La nueva gama de baterías de condensadores automáticas compactas ALPIMATIC-E comprende 3 potencias: 20, 40 y 60 kVArs que dan respuesta a todas las necesidades de las instalaciones desde 2,5 hasta 60 KVArs.

Batería de formato único, lista para instalación mural y entrada de cables superior. Estructura metálica color RAL 7035, regulador electrónico frontal, interruptor automático de corte, fusibles de protección, contactores electromecánicos y condensadores monofásicos metálicos.

Compensa energía reactiva

Elimina el recargo reactivo en la factura eléctrica.

Mejora factor de potencia

La instalación eléctrica más eficiente.

Aumenta potencia disponible

Aumenta la potencia contratada.

Aplicacion Baterías Automáticas Alpimatic-E

Las baterías de condensadores Alpimatic-E, compensan la energía reactiva presente en las instalaciones, mejoran el factor de potencia y el rendimiento energético. Todo ello supone un ahorro económico importante en la factura eléctrica, mejorando la potencia disponible en la instalación.

Gama baterías automáticas Alpimatic-E
Referencia 400V 440V Pasos Composición
M2040/INT-E 20 24 8 2,5+2x5+7,5
M4040/INT-E 40 48 11 5+10+2x12,5
M6040/INT-E 60 73 9 10+2x12,5+25

Potencia nominal (kVAr)




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]