Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > COMPENSACIóN DE ENERGíA REACTIVA > Baterías fijas

Baterías fijas

Baterías fijas Alpibloc. Tipo estándar y H sobredimensionada en tensión

Conjunto de condensadores Alpivar² con protección por medio de un interruptor automático. Para la compensación de equipos de baja y media potencia, conforme a las normas IEC 60439-1 y 2, y EN 60439-1.

Baterías fijas Alpibloc

Baterías fijas tipo estándar, 400 V 50 Hz
Tensión máxima admisible 470 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica SH/ST =< 15%.

Baterías fijas tipo H (refornzada), 440 V – 50 Hz
Tensión máxima admisible 520 V – 24 h / 24 h. Grado de polución armónica 15% < SH/ST =< 25%.

Baterías fijas tipo SAH
Condensador combinado con reactancia antiarmónicos e interruptor automático. Armario IP 31 – IK 05.

Tipo SAH estándar (máximo 470 V), SAH reforzada (máximo 520 V) y SAH extrarreforzada (máximo 620 V) 24 h / 24 h.

Conoce a fondo las características de las baterías fijas Alpibloc descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión