Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > COMPENSACIóN DE ENERGíA REACTIVA > Reguladores

Reguladores

Alptec, reguladores automáticos del factor de potencia

El regulador de energía reactiva Alptec es un regulador varimétrico que controla la conexión y desconexión de los pasos del banco de compensación de cara a mantener el factor de potencia objetivo.
Con ajuste y control digital, asegura que las medidas y lecturas son realizadas de forma precisa y fiable incluso en redes muy polucionadas.

Disponible de 230 V – 50 Hz y 400 V – 50 Hz.
Indicado para instalación en panel IP 41 - IP 20 (conexiones).
Conforme a las normas IEC / EN 61010.

Alptec, reguladores automáticos

Otras características técnicas

  • Factor de potencia: 0,8 ind a 0,8 cap.
  • Modo manual y automático.
  • Sonda de temperatura interna.
  • Contacto libre de potencial para alarma remota.
  • Señalización de alarma en display (sobretensión, baja compensación, sobrecarga…).
  • Programa con toda la combinación de pasos: 1.1.1 / 1.2.2.2 / 1.2.3.4 etc.

Conoce a fondo las características de los reguladores automáticos de energía reactiva Alptec descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión