Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > INTERRUPTORES AUTOMáTICOS E INTERRUPTORES MAGNETOTéRMICOS DPX³ Y DPX > DPX magnetotérmicos y electrónicos hasta 1600 A

DPX magnetotérmicos y electrónicos hasta 1600 A

DPX magnetotérmicos y electrónicos hasta 1600 A

Los interruptores automáticos de caja moldeada DPX ofrecen un poder de corte de 36 a 100 kA y calibres de 63 a 1600 A. En este caso, el interruptor está disponible en tres tamaños DPX 250,  DPX 630 y DPX 1600 A, en versión fija, seccionable y extraíble.

  • El interruptor ofrece protección frente a corriente residual con bloques diferenciales o relés y bobinas.
  • Conforme a la norma UNE-EN 60947-2 / UNE-EN 60947-3.
  • Ejecución fi ja, conexión anterior. Cada interruptor está equipado con portaetiquetas.
  • Categoría de empleo A.

Conoce todas las características sobre interruptores automáticos de caja moldeada DPX descargando el catálogo.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión