Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > Medidas de energía

Medidas de energía

Medidas de energía

Centrales de medida multifunción y medidores de energía eléctrica EMDX³

Controla el consumo y calidad de la energía, la medición es la base de todos los diagnósticos. Al monitorizar su consumo puede lograr ahorros del 8 al 12%.

  • Mide, visualiza y controla el consumo de energía desde cualquier lugar.
  • Visualiza dentro del cuadro eléctrico, en la puerta del cuadro eléctrico o remotamente, mediante comunicación electrónica.

La medición se convierte en e.Comunicante
Gracias a las funciones de comunicación de las nuevas centrales de medida y contadores
EMDX³, podrá proporcionar una dirección IP a cada cuadro.
De este modo, la visualización de medidas llega lo más cerca posible de los usuarios y de los gestores energéticos (en PC, smartphones, etc.)

Consulta nuestros catálogos.

Amperímetro analógic

Medida de energía eléctrica mediante...

Amperímetro analógico, mide la intensidad en amperios (A) de la corriente que circula por un circuito eléctrico. Conexión directa en corriente alterna o continua, o de conexión a través de un transformador de corriente (TI) con salida de 0-5 A.

Voltímetro analógico, mide la tensión de un circuito en voltios (V). Medida de la tensión alterna o continua de un circuito eléctrico. Escala 0-500 V.

Amperímetro / Voltímetro Digital, de 0 a 999 A, kA, V.

  • Permite leer la intensidad o la tensión de un circuito dependiendo de la conexión realizada.
  • Modo amperímetro: conexión a través de un transformador de corriente (TI) con salida de 0-5 A, ajuste del rango de lectura en función del TI utilizado, tensión: 230 V± - 50/60 Hz.
  • Modo voltímetro: medida de la tensión alterna o continua de un circuito eléctrico; escala: 0-600 V.

Conmutador rotativo de medida, permite seleccionar manualmente los circuitos a medir.

  • Conmutador de amperímetro trifásico de 4 posiciones.
  • Conmutador de voltímetro trifásico de 4 posiciones o trifásico con neutro de 7 posiciones.

Consulta nuestros catálogos.

Centrales de medida Access y Premium

Centrales de medida Access y Premium con módulo de comunicación RS 485/IP (para proporcionar una dirección IP a cada cuadro)

Contadores de energía

Contadores de energía y centrales de medida modulares RS 485.

Convertidor RS 485/IP

Convertidor RS 485/IP (para proporcionar una dirección IP a cada cuadro).
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión