SUPER COMPACT (SCP)

menú

Sistemas de canalización eléctrica para uso industrial Legrand: SUPER COMPACT (SCP), Canalización eléctrica prefabricada de 630 a 6300 A

InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandSUPER COMPACT (SCP), Canalización eléctrica prefabricada de 630 a 6300 A
InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandSUPER COMPACT (SCP), Canalización eléctrica prefabricada de 630 a 6300 A
 

SCP (SuperCompact Pintada) es la gama utilizada para el transporte y la distribución de alta potencia, siendo la solución ideal para instalaciones como columnas montantes. Entre sus aplicaciones se incluyen todos los edificios industriales, comerciales y del sector de los servicios (fábricas, bancos, centros de negocios y comerciales, hospitales), etc.

Principales características de la gama SCP:

  • Disponibilidad en la gama estándar: de 630 A a 5000 A* con conductores de aleación de aluminio y de 800 A a 6300 A* con conductores de cobre.
  • Circuito de baja impedancia.
  • Disponibilidad de una gran variedad de cajas de derivación de 63 A a 1250 A que permite proteger y alimentar de forma local diferentes tipos de cargas mediante el montaje de dispositivos de protección como fusibles, MCCB e interruptores motorizados.
  • Cumplimiento de la normaIEC 61439-6
  • Diseñadas tomando como referencia una temperatura ambiente media de 40 °C en lugar de los 35 °C que exige la normativa.
*5000 A (Al) y 6300 A (Cu) solo para el transporte de energía

DISEÑO ULTRACOMPACTO

Su tamaño ultracompacto maximiza su resistencia a los cortocircuitos y, además, pueden reducir la impedancia del circuito al controlar las caídas de tensión, así como permitir la instalación de sistemas eléctricos de alta potencia incluso en espacios cerrados muy pequeños.

RENDIMIENTO EXCELENTE

La instalación y el diseño de las líneas es sencillo, rápido y flexible y las dimensiones son ultracompactas.

Conoce a fondo la gama de canalización eléctrica prefabricada de Legrand descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]