TROLLEY SYSTEM (TS)

menú

Sistemas de canalización eléctrica para uso industrial Legrand: TROLEY SYSTEM (TS), Canalización eléctrica prefabricada de 63 a 250 A

InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandTROLEY SYSTEM (TS), Canalización eléctrica prefabricada de 63 a 250 A
InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandTROLEY SYSTEM (TS), Canalización eléctrica prefabricada de 63 a 250 A
 

TS/MTS (Trolley System) es la gama de canalización eléctrica para el suministro de energía a receptores móviles, como en el caso de puentes-grúa, motores móviles, cadenas de montaje, etc.

Principales características de la gama TS/MTS:

  • Instalación rápida, gracias a la conexión eléctrica mediante pinzas
  • Amplia gama de accesorios de fijación
  • Adaptación para realizar tanto líneas rectas como curvas (solo cambios de trayectoria en un mismo plano)
  • Cumplimiento de la norma IEC 61439-6
  • Temperatura ambiente de referencia: 40 °C
  • Disponible en las versiones (3P+N+PE) (5 conductores) para cargas de 63-70-110-150 A y (3P+PE) (4 conductores) solo para carga de 250 A cuando las cargas conectadas son básicamente motores trifásicos.

MATERIALES DE CALIDAD

Todos los componentes y accesorios del sistema han sido diseñados y fabricados con materiales de primera calidad.

MÁXIMA VERSATILIDAD

La gama TS puede utilizarse para un amplio abanico de soluciones gracias a la disponibilidad de elementos curvos para cambios de dirección y a los numerosos elementos de conexión deslizantes.

MÁXIMA SOLIDEZ

Una vez montados, la canalización eléctrica TS y los múltiples accesorios disponibles garantizan una gran resistencia eléctrica y mecánica que permite utilizarlos en condiciones muy exigentes.

Conoce a fondo la gama de canalización eléctrica prefabricada de Legrand descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]