MEDIA POTENCIA (MR)

menú

Sistemas de canalización eléctrica para uso industrial Legrand: MEDIA POTENCIA (MR), Canalización eléctrica prefabricada de 160 a 1000 A

InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandMEDIA POTENCIA (MR), Canalización eléctrica prefabricada de 160 a 1000 A
InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandMEDIA POTENCIA (MR), Canalización eléctrica prefabricada de 160 a 1000 A
 

MR (Media Potencia) es la gama dedicada a la distribución de energía en empresas de medio y gran tamaño, en líneas de suministro verticales (patios), en edificios del sector de los servicios (bancos, empresas aseguradoras, oficinas, etc.).

Principales características de la gama MR:

  • Rapidez, simplicidad y flexibilidad durante la instalación y el diseño de las líneas
  • Disponible en varios tamaños: de 160 A a 1000 A con conductores de aleación de aluminio, y de 250 A a 1000 A con conductores de cobre electrolítico del 99,9% de pureza
  • Cumplimiento de la norma IEC 61439-6
  • Temperatura ambiente de referencia: 40 °C.

AMPLIA GAMA DE CAJAS DE DERIVACIÓN

La gama de cajas de derivación de la familia de canalizaciones eléctricas MR es tan completa que satisface todas las necesidades del cliente. Ofrecemos cajas de derivación de 16 A a 1000 A que pueden albergar dispositivos de protección, como fusibles, interruptores automáticos modulares o interruptores automáticos en caja moldeada.

MATERIALES DE CALIDAD

Todos los componentes del sistema están fabricados con materiales de alta calidad de conformidad con los requisitos técnicos y de seguridad de la normativa. Prestamos la máxima atención a cada elemento durante todas las fases del proceso de fabricación.

SOLIDEZ Y FUNCIONALIDAD

Las canalizaciones eléctricas MR garantizan la máxima funcionalidad del sistema gracias a un cuidadoso diseño de los componentes, una instalación sencilla y sus características constructivas, que las convierten en unas de las más resistentes del mercado.

MÁXIMA VENTAJA EN LA DISTRIBUCIÓN

La gama MR ofrece incluso más ventajas cuando se utiliza en centros de datos e instalaciones verticales (alimentación principal vertical) ya que no requiere elementos de bloqueo de las canalizaciones eléctricas ni elementos de expansión térmica. El monobloque que caracteriza la gama MR compensa la expansión térmica de los conductores.

ÁMBITOS DE INSTALACIÓN

Aplicaciones típicas en las que se utilizan canalizaciones eléctricas MR:

  • Sector industrial
  • Rascacielos
  • Hospitales
  • Centros de datos

…y cualquier lugar en el que se requiera la distribución de la energía (hasta 1000 A).

Conoce a fondo la gama de canalización eléctrica prefabricada de Legrand descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]