MINISBARRE (MS), Distribución media potencia

menú

Sistemas de canalización eléctrica para uso industrial Legrand: MINISBARRE (MS), Canalización eléctrica prefabricada de 63, 100 Y 160A

InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandMINISBARRE (MS), Canalización eléctrica prefabricada de 63, 100 Y 160A
InicioProtecciónDistribución EléctricaSistemas de canalización eléctrica para uso industrial LegrandMINISBARRE (MS), Canalización eléctrica prefabricada de 63, 100 Y 160A
 

MS (minicanal eléctrica) es la canalización más pequeña de la gama de media potencia, idónea para el suministro de energía a elementos de iluminación en pequeñas y medianas empresas.

Gracias a sus características y a la amplia gama de accesorios y cajas de derivación disponibles, la gama MS es la mejor solución para aplicaciones de media potencia en el sector de los servicios. Con la gama MS, puede confiar plenamente en que la potencia se distribuirá de forma segura y con las mejores prestaciones.

Principales características de la gama MS:

  • Rapidez, simplicidad y flexibilidad durante la instalación y el diseño de las líneas
  • Robustez, a pesar de su tamaño compacto
  • Disponibilidad de cajas de derivación con espacio interior para hasta 16 módulos DIN
  • Cumplimiento de la norma IEC 61439-6
  • Temperatura ambiente de referencia: 40 °C
  • Toda la canalización eléctrica es ignífuga, conforme a la norma EN 60332-3.

AMPLIA GAMA DE CAJAS DE DERIVACIÓN

La gama de cajas de derivación de la familia MS es tan completa que satisface todas las necesidades del cliente.

INSTALACIÓN SENCILLA

Las canalizaciones eléctricas y los accesorios que componen el sistema son muy sencillos de instalar.

MATERIALES DE CALIDAD

Todos los componentes del sistema están fabricados con materiales de alta calidad de conformidad con los requisitos técnicos y de seguridad de la normativa. Prestamos la máxima atención a cada elemento durante todas las fases del proceso de fabricación.

CONEXIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

La conexión de elementos rectos se realiza de forma rápida y sencilla. Con una sencilla operación se puede realizar la conexión tanto eléctrica como mecánica, sin dejar de garantizar un grado de protección IP40. La aplicación de un manguito en la junta y una tapa para cada ventana (sin caja) permite aumentar el grado de protección hasta IP55.

ÁMBITOS DE INSTALACIÓN

La gama MS se utiliza de forma generalizada en laboratorios, pequeñas y medianas empresas, almacenes y todos los ámbitos del sector de los servicios en los que existe la necesidad de distribuir la energía eléctrica para sistemas de media potencia.

Conoce a fondo la gama de canalización eléctrica prefabricada de Legrand descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]