Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > PROTECCIóN SOBRETENSIONES Y APARAMENTA MODULAR > Magnetotérmicos y diferenciales DV

Magnetotérmicos y diferenciales DV

Magnetotérmicos DV unipolares 230/240 V, unipolares + neutro 230 V y bipolates 230/240 V, con un poder de corte de 6000 A UNE-EN 60898-1: 92. Conexión por bornas protegidas contra conttactos directos (IP 20). Tornillos imperdibles. Capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Portaetiquetas incorporado.

Interruptores diferenciales DV bipolares 230 V 30 mA, conformes a la norma UNE-EN61008-1:96, A11:96 y UNE-EN 61008-2-1:96. Tornillos imperdibles. Capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido. Portaetiquetas incorporado.

Peines de alimentación bipolar/unipolar + neutro (2 módulos).

Conoce al detalle los nuevos magnetotérmicos y diferenciales DV, descargando el nuevo catálogo de Protección de Legrand.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión