Niloé

menú

Series de mecanismos: Interruptor y Mecanismo NILOÉ

InicioResidencialSeries de mecanismosInterruptor y Mecanismo NILOÉ
InicioResidencialSeries de mecanismosInterruptor y Mecanismo NILOÉ
Interruptores y mecanismos económicos y ecológicos de Legrand. Niloé

La serie de mecanismos e interruptores NILOÉ presentan características útiles en el hogar. Desde su inicio, el interruptor NILOÉ es producido buscando la optimización de recursos. Con el fin de reducir su impacto medioambiental. Sus componentes han sido pensados para que el interruptor consuma el mínimo de energia durante su vida útil, siguiendo la línea de favorecer al medioambiente.

La serie de mecanismos e interruptores presentada, se ha diseñado para facilitar el montaje en el hogar. Además de ofrecer una amplio abanico de acabados.

La serie de mecanismos e interruptores NILOÉ presentan características útiles en el hogar. Desde su inicio, el interruptor NILOÉ es producido buscando la optimización de recursos. Con el fin de reducir su impacto medioambiental. Sus componentes han sido pensados para que el interruptor consuma el mínimo de energia durante su vida útil, siguiendo la línea de favorecer al medioambiente.

La serie de mecanismos e interruptores presentada, se ha diseñado para facilitar el montaje en el hogar. Además de ofrecer una amplio abanico de acabados.

Descarga nuestro catálogo para tener más información sobre el mecanismo e interruptor Niloé.




Series de mecanismos Niloé, placas y acabados

Mecanismos e interruptores de la serie Niloé evolucionan

Conservando el blanco que ahora es acompañando de dos nuevos colores:

  • Aluminio: convertido en un clásico en los interiores, una opción atemporal combinación de diseño y estilo actual que realza la modernidad de los espacios.
  • Antracita: Un estilo elegante y sobrio que combina perfectamente con la decoración de los interiores más vanguardistas.

Leer más

Nuevas funciones avanzadas interruptores Niloé

Funciones innovadoras que revolucionan la electricidad

Que hacen la vida más cómoda y segura aprovechando las oportunidades de la tecnología, adaptadas al estilo de vida actual mediante gestos cotidianos:

  • Bases de carga por inducción
  • Bases de carga USB doble
  • Bases de corriente 2P+T + toma USB
  • Bases de carga micro USB

Leer más

Interruptores Niloé, funciones disponibles

Funciones disponibles del interruptor y mecanismo Niloé

  • Mecanismos de mando
  • Basses de corriente
  • TV y datos
  • Funciones electrónicas
  • Control de temperatura

Leer más

ECO Diseño

El mecanismos e interruptor Niloé ayuda a reducir el impacto medioambiental durante todo el ciclo de vida del producto

  • Reducción del marcaje laser.
  • Optimización del packaging.
  • Materiales reciclados para el packaging y protector de plástico.
  • El interruptor y mecanismo Niloé™ se fabrica en centros de producción certificados ISO 14001.


ECO Solución

Permiten reducir los niveles de consumo de energía, minimizando el impacto energético en edificios y viviendas

  • Iluminación Led ...para reducir el consumo.
  • Ecodetectores y dimmers ...incrementa el confort y mejora el rendimiento del sistema de iluminación.
  • Control de temperatura ...para su funcionamiento cuando y donde sea necesario.


Menor tiempo de instalación

¡Simple y efectiva de instalar, los mecanismos Niloé™ garantizan una instalación eficiente!

Fácil y rápida para reducir el tiempo de instalación a la mitad: ¡Sólo dos pasos!

  1. Fijar el mecanismo sin extraer la cubierta de protección.
  2. Extraer la cubierta de protección y ¡finalizar el trabajo fijando la placa! (la placa puede ser sustituida sin extraer la tapa.


Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]