Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > RESIDENCIAL > INTERRUPTORES Y MECANISMOS > ANTIVANDÁLICO SOLIROC > Instalación

Instalación

Seguro, fiable y fácil de instalar

Fácilmente componible con las cajas Batibox, Soliroc goza de todas las ventajas de la experiencia y know-how de Legrand, especialmente en cuanto al control y simplificación en las instalaciones.

Cajas empotradas batibox

2 Versiones de caja de empotrar
Permiten todas las funciones Soliroc.

Cajas de superficie de 1 y 2 elementos Soliroc
Para instalaciones en superficie.

Sopporte universal

Sólo inserta cualquier mecanismo Soliroc.
Enlazables horizontal y verticalmente* con centro de 71 mm.

* Vertical sólo en asociación de soportes de 1 elemento

Mecanismos de conexión automática

16 funciones con conexión automática para ahorrar tiempo en la instalación.

Placas

Provistas con una película protectora. Adaptador disponible para incorporar funciones Mosaic.
Acabado de placa en alineación metálica para garantizar la resistencia en 1, 2 o 3 elementos (montaje horizontal o vertical).
Juntas suavizadas entre el mecanismo y la placa, previniendo una sujeción segura.
Embellecedores anti vandálicos para cubrir los 4 puntos de fijación.

Más información sobre Mosaic
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión