-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Conector de junta horizontal
-
Conector de junta horizontal
-
Material
-
Conector de junta vertical
-
Calidad del material
-
Tipo de conexión
-
Perforación de fijación
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Tipo de conexión
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Longitud
-
Apto para canal de rejilla
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para escalera de cables
-
Tratamiento de superficie
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Perforación lateral
-
Apto para bandeja de cables
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Diagrama de agujero OTAN
-
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Acero inoxidable, decapado
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
Bandeja portacables OMEGA - 500x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 150x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 150x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 75mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 100mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 150mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 200mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 300mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 400mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 500mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 600mm - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 50mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 75mm y 150mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 75mm y an. entre 75 y 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Enlace OMEGA - para bandejas de alto 75mm y an. entre 200 y 400 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Enlace o unión Omega para bandejas de altura 100mm y ancho entre 200 y 600mm. PVC color gris RAL 7030
Sin IVA
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 200mm y 600mm - Gris RAL 7030
Sin IVA