Espacios con iluminación natural

menú

Detectores de movimiento para gestión de iluminación Legrand: Espacios con iluminación natural

Legrand

La elección del detector de movimiento

El lugar de la instalación, la configuración y localización de la actividad son informaciones que nos ayudan a seleccionar el detector más adecuado, junto con el modo de instalación que optimizará el rendimiento: techo, pared, empotrado o superficie.

La naturaleza de la ubicación de la instalación, ya sea una calle o un lugar de trabajo, su configuración y la altura del techo, son parámetros esenciales para hacer la selección de detector más adaptado.

Detectores de movimiento especiales para "Lugares de paso"

Ideal para zonas de tránsito con luz natural: pasillos, hall, escaleras, aseos, cuartos de baño, vestuarios, locales pequeños, etc…

Verificación de presencia y luminosidad constante.

Asociados a un pulsador, permiten el encendido voluntario y apagado automático o manual. La extinción es automática cuando la luz natural es suficiente.

Regulación precisa por medio de configurador móvil:

  • Temporización regulable de 5 segundos a 59 minutos.
  • Umbral de luminosidad de 5 a 1275 lux.

Especial pasillos

Fijación en techo:

  • Tecnología doble infrarrojo 360°, alcance 2x12 metros, IP20
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 20 metros
  • Consumo: 0,4 W en modo espera
  • Conexión mediante bornas automáticas
  • Un accesorio permite la instalación en superficie

Fijación en pared superficie a 2,50 metros de altura:

  • Tecnología infrarrojo 180°, alcance 20 metros, IP42
  • Consumo: 0,4 W en modo espera
  • Contacto complementario de 2A para comandar calefacción, ventilación/climatización con información de presencia

Especial espacios exteriores, locales húmedos y espacios con gran altura

Fijación en techo superficie

  • Tecnología infrarrojo 360°, alcance Ø25 metros a 10m de altura, Ø8 metros a 2,5m de altura , IP55
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 20 metros
  • Consumo: 0,4 W en modo espera
  • Compatible con bandejas de cable tipo Cablofil

Fijación en pared, techo superficie a 2,50 metros de altura:

  • Tecnología infrarrojo con cabeza orientable 270°, alcance 20 metros, IP55
  • Consumo: 0,7 W en modo espera

Especial espacios pequeños, vestuarios, aseos

Fijación en techo empotrado

  • Tecnología infrarrojo 360°, alcance 8 metros, IP20
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 6 metros
  • Consumo: 0,8 W en modo espera
  • Contacto complementario de 2A para comandar calefacción, ventilación/climatización con información de presencia

Fijación en pared, superficie a 2,50 metros de altura:

  • Tecnología infrarrojo y ultrasonido 360°, alcance 8 metros, IP42
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 10 metros
  • Consumo: 0,4 W en modo espera
  • Contacto complementario de 2A para comandar calefacción, ventilación/climatización con información de presencia

Fijación en pared, empotrado o superficie sustituyendo un interruptor

  • Tecnología infrarrojo 180°, alcance 8 metros, IP41
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 6 metros
  • Consumo: 0,2 W en modo espera

Especial lugares de trabajo

Ideal para lugares de trabajo con luz natural: la oficina, sala de reuniones, aula, espacio abierto ... La detección de presencia y movimiento está garantizada por la tecnología dual (infrarrojos y ultrasonidos) para detectar pequeños movimientos como, por ejemplo, los dedos en un teclado de ordenador.

Asociados a un pulsador, permiten el encendido voluntario y apagado automático o manual. La extinción es automática cuando la luz natural es suficiente.

Regulación precisa por medio de configurador móvil:

  • Temporización regulable de 5 segundos a 59 minutos.
  • Umbral de luminosidad de 5 a 1275 lux.

Fijación en techo:

  • Tecnología infrarrojo y ultrasonido 360°, alcance 8 metros, IP20
  • Consumo: 0,8 W en modo espera
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 6 metros
  • Conexión mediante bornas automáticas
  • Un accesorio permite la instalación en superficie

Fijación en pared superficie a 2,50 metros de altura:

  • Tecnología infrarrojo y ultrasonido 180°, alcance 8 metros, IP42
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 10 metros
  • Consumo: 06 W en modo espera
  • Contacto complementario de 2A para comandar calefacción, ventilación/climatización con información de presencia
  • Un accesorio permite la instalación en ángulo

Fijación en pared, empotrado o superficie sustituyendo un interruptor

  • Tecnología infrarrojo y ultrasonido 180°, alcance 8 metros, IP41
  • Distancia óptima entre 2 detectores: 6 metros
  • Consumo: 0,4 W en modo espera
  • Altura recomendada de instalación:1,20 metros

Si lo prefieres, descarga el folleto sobre los nuevos detectores de movimiento Legrand o si lo prefieres consulta el catálogo terciario con la gama completa de detectores




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]