Espacios sin iluminación natural

menú

Detectores de movimiento para gestión de iluminación Legrand: Espacios sin iluminación natural

 

Detectores de movimiento Legrand para espacios sin iluminación natural

Especialmente diseñada para satisfacer los requisitos de eficiencia energética, la gama de detectores de movimiento Legrand para espacios sin iluminación natural ofrece soluciones adaptadas a las condiciones de cada espacio.


Detectores de movimiento para lugares cerrados

Ideales para espacios sin iluminación natural: pasillos, escaleras, archivos, locales técnicos o aseos.

La distancia óptima de instalación entre 2 detectores es 6m.


Para fijación en pared en lugar de un interruptor, empotrado o de superficie

  • Tecnología infrarrojo 180°, alcance 8 metros, IP 41
  • Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 5 segundos a 30 minutos
  • Consumo: 0,2 W en modo espera

Para fijación en pared a 2,5 m de altura, de superficie

  • Tecnología infrarrojo 140°, alcance 8 metros, IP42
  • Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 10 segundos a 10 minutos
  • Consumo: 0,75 W en modo espera

Para fijación en techo

  • Tecnología infrarrojo 360°, alcance 8 metros, IP 41
  • Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 10 segundos a 10 minutos
  • Consumo: 0,75 W en modo espera

Detectores de movimiento para lugares “de paso en locales húmedos”

Ideales para espacios sin iluminación natural: Aparcamientos, laboratorios, bodegas…


Para fijación en pared o techo a 2.5 m de altura, de superficie

  • Tecnología infrarrojo 180°, alcance 8 metros, IP 55
  • Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 5 segundos a 30 minutos
  • Consumo: 0,7 W en modo espera
  • Un accesorio permite la instalación en ángulo

  • Tecnología infrarrojo 360° gracias a su cabeza orientable, alcance 8 metros en techo o 12 metros en pared, IP 55
  • Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 12 segundos a 16 minutos
  • Consumo: 0,4 W en modo espera

  • Tecnología infrarrojo 180 pared / 360º en techo, IP55
  • Umbral de luminosidad: 10 a 1275 lux
  • Temporización regulable: 10 segundos a 10 minutos
  • Consumo: 0,75 W en modo espera

Descarga el folleto sobre los nuevos detectores de movimiento Legrand o si lo prefieres consulta el catálogo terciario con la gama completa de detectores.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]