Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > Armario 19" y servidor

Sistemas de cableado para Armarios de 19" y servidores

Armarios 19

Armarios LCS² 19". Gestión optimizada de los cables

Los nuevos armarios para sistemas de cableado de servidores LCS². Posibilidad de asociar una unidad para los cables, entrada de cables por la parte superior, nuevos guía cables para una organización perfecta de las conexiones.

Los nuevos armarios LCS²se montan y desmontan con total sencillez.
Un ahorro de tiempo considerable en las obras y una accesibilidad total, gracias a los paneles laterales y traseros extraíbles y a la estructura completamente desmontable.

Completamente desmontable en caso de dificultad de acceso.
Con zócalo que facilita la entrada de los cables y que garantiza una ventilación natural.

IP 20 – IK 08. Armarios con la puerta delantera redondeada reversible, de cristal de seguridad serigrafiado. Paneles laterales y posteriores desmontables. Panel con toma equipotencial automática. Bloqueo de los 4 lados mediante cerradura y llave 2433 A. Patas de nivelación regulables desde el interior. Entradas de cable superior e inferior, formato de 19", pretroqueladas, pueden recibir placas de 19", ventiladores, etc.
Se entregan con 4 montantes de 19" con identificación de las U y del ajuste en profundidad.
Posibilidad de manipular los cables y latiguillos en la unidad de cableado, ref. 0463 34/35. Armarios completamente desmontables en caso de difícil acceso. Los armarios se pueden unir con el kit de ref. 0463 37/38/39. Color gris antracita RAL 7016.

Armarios LCS² 19" para servidores, accesibilidad total

Los nuevos armarios LCS² para servidores han sido creados para disponer de una accesibilidad total. Accesibilidad total por las puertas y los paneles, pero además gracias a la parte superior precortada y a la abertura en la parte inferior.

Equipados con puerta frontal y trasera de metal micro-perforado, puerta frontal con maneta sin llave, equipables con cerradura. Entrada de cables superior pretroquelada 19" para placas con cepillo, ventiladores, etc. Entrada inferior abierta. Se suministra con kit de conexión a tierra.

Armarios Linkeo 19''

IP 20 – IK 08. Armarios con la puerta delantera reversible, de cristal de seguridad serigrafiado. Paneles laterales y posteriores desmontables. Panel con toma equipotencial automática. Bloqueo de los 4 lados mediante cerradura y llave 2433 A. Patas de nivelación regulables desde el interior. Entradas de cable superior e inferior, formato de 19", pretroqueladas, pueden recibir placas de 19", ventiladores, etc.
Se entregan con 2 montantes de 19" con identifi cación de las U y del ajuste en profundidad. Posibilidad de manipular los cables y latiguillos en la unidad de cableado, ref. 0463 75/76. Armarios completamente desmontables en caso de difícil acceso. Los armarios se pueden unir con el kit de ref. 0463 78/79. Color gris antracita RAL 7035.

Conoce al detalle las soluciones en fibra ópticas descargando el catálogo.

Accesorios

Entre otros, La gama de armarios 19" y armarios servidor se completa con un conjunto de accesorios disponibles para asegurarte una solución completa...

Leer más Leer más

LCS Pro²

Te ofrecemos una nueva solución para el diseño y configuración de armarios VDI

  • Detección automática del armario y contenido
  • Visualización y manipulación del armario y elementos
  • Gestión integral del proyecto (lista de material, presupuesto, pedidos, ...)
  • Compatible con Windows XP, Vista® y Windows® 7

Descárgate el programa LCS Pro²
Descárgate las tarifas LCS Pro²

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión