Caja de suelo con tapa tapa con bisagra - IP 66 - 4 módulos - Inox
Sin IVA
Luminaria de emergencia URA NEXT - 50 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Cubeta metálica instalación pop-up para pavimento - 3 módulos
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 5e FTP cubierta PVC 500m. Suministrado en bonina. Peso 15kg
Sin IVA
Actuador tarjetero con identificador RFID Axolute MyHOME
Sin IVA
Tarjeta ISO para lector de tarjetas sin contacto
Sin IVA
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=
Sin IVA
Indicador exterior timbre para hotel Axolute MyHOME
Sin IVA
Indicador exterior para hotel con lector RFID Axolute MyHOME
Sin IVA
Lector de tarjetas negro
Sin IVA
Software para trazabilidad - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Comando para indicador exterior hotel DND,MUR Axolute MyHOME
Sin IVA
Actuador tarjetero con contacto Axolute MyHOME
Sin IVA
Obturador de puertos LCS³
Sin IVA
Detector de movimiento que ahorra espacio para la detección de presencia y la activación de funciones en la habitación del hotel
Sin IVA
Moldura DLPlus adhesiva 32x16 - 1 comp. - L. 2,1m - Blanco
Sin IVA
Accesorio para instalación empotrada de placas táctiles para la gestión de habitación de hotel
Sin IVA
Toma para pera de llamada o alarma biomédica - Nuevo mosaic antibacteriano
Sin IVA
Piloto de cortesía LIPSO -230 V- IP44 - lateral - azul
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED - 100 lúmenes - 1h - IP65 -No permanente
Sin IVA
Módulo de control 230V alumbrado + persiana
Sin IVA
Panel de cabecera negro
Sin IVA
Termostato negro
Sin IVA
Bloque estanco de llamada - IP 55
Sin IVA