Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > PANELES, BLOQUES, TOMAS Y LATIGUILLOS > Accesorios y complementos

Accesorios y complementos

Puntos de acceso Wi-Fi 802.11n
Área de cobertura: 600 m2 en campo libre. Bi-banda 2,4 GHz o 5 GHz. Conforme a la norma
802.11 a, b, g, n. Debit teórico: 300 Mbits/s bruto. MIMO 3 x 2, suporta hasta4 SSID. Instalación en falso techo o en pared. Alimentación PoE (Power over Ethernet - norma IEEE
802.3 af). Conexión red mediante conector RJ 45 sin herramientas. Montaje en techo o superficie.

Puntos de acceso Wi-Fi murales 802.11a/11b/g
Bi-banda y bi-radio 2,4 GHz y 5 GHz. Conformes a las normas 802.11a et 802.11b/g. Debit 54 Mbits/s máximo sobre cada frecuencia (802.11a et 802.11g) simultáneamente. Suporta hasta 4 SSID por radio. Integración en todos los soportes Mosaic compatibles. Mosaic de profundidad mínima 40 mm. Alimentación PoE (Power over Ethernet – norma 802.3 af). Disponible con y sin toma RJ 45.

Controlador supervisor
Permite la realización de una red Wi-Fi segura con punto de acceso centralizado, permite el filtraje y la trazabilidad. Posibilidad de gestionar los accesos privados y públicos en la red Wi-Fi. Posibilidad de facturar el acceso a la red (por ejemplo en el caso de hoteles). La función de gestión permite al administrador de la red gestionar los puntos de acceso Wi-Fi a distancia mediante un interface Web. Soporta la gestión SNMP. Integrable en el armario. Permite configurar hasta 5 puntos de acceso centralizados en una red y gestionar 50 conexiones simultáneas.

Licencias de extensión
Se utilizan con el controlador supervisor para extender la red. Permite extender la red hasta 10 puntos de acceso Wi-Fi (5+5 ó 5+20). Gestiona hasta 100 y 200 conexiones simultáneas respectivamente.

Inyectores Power over Ethernet (PoE) Midspan
Permiten alimentar los puntos de acceso Wi-Fi.

Entre otros complementos encontrarás...

  • Paneles y bloques para extensión telefónica de 12 puertos RJ 45
  • Bloques divisores ethernet/ethernet, ethernet/teléfono y teléfono/teléfono
  • Bloque difusión vídeo para circuitos de vídeo
  • Obturadores
  • Tomas pasantes, Mosaic, cat. 6 hembra - hembra (UTP y FTP)
  • Switches Ethernet 100 Mbits/s

Conoce al detalle las soluciones en cableado estructurado LCS² descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión