Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > PANELES, BLOQUES, TOMAS Y LATIGUILLOS > Categoría 5E

Categoría 5E

Nuevo conector LCS², calidad rapidez y comodidad en cableado estructurado
El nuevo conector RJ 45 LCS² es la base del rendimiento del sistema de cableado estructurado LCS². En tan solo unos segundos, obtendrás una conexión perfecta, con garantía de un funcionamiento óptimo desde los paneles de conexión a la toma RJ 45.

Paneles de conexión LCS², mejora en el mantenimiento
Los nuevos paneles de conexión LCS² se han concebido para optimizar el montaje y el mantenimiento: sujeción de los cables en portacables individuales, bloques de 6 conectores RJ 45, conexión y desconexión de cada conector por la parte frontal del panel. Equipados con guía de cables posterior para orden de cables durante la instalación y mantemiento.

Entre los paneles de conexión cat. 5e dispones de paneles para equipar, de montaje universal, vienen vacios para montaje y aceptan bloques de conectores LSC² RJ 45, bloques para entrada telefónica, bloques de fibra óptica, inyectores PoE, bloques para vídeo, bloques de 4 switches y 1 puerto, bloques dobles teléfono/Ethernet, convertidor cobre/fibra óptica y bloques obturadores. Disponibles en 19” y 10”, 1 U de altura.

También dispones de paneles de conexión cat. 5e de 24 conectores RJ 45, equipados con 4 bloques de 6 conectores LCS² RJ 45 cat. 5e de conexión rápida sin herramientas e identificación de los contactos por doble código de color 568 A/B. Cumplen con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-2 y EIA/TIA 568. Disponible en 19”, 1 U de altura. Versión FTP y UTP.

Bloques de 6 conectores RJ 45 cat. 5e de conexión rápida sin herramientas con designación de los contactos por doble código de color 568 A/B. Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, modificación 2, EN 50173-2 y EIA/TIA 568 B2.10. Disponibles bloque FTP, bloque UTP y bloque obturador para panel de 19”, en color negro.

Cables Legrand, coherencia y rendimiento
Para garantizar la coherencia total del sistema de cableado estructurado LCS² de cat. 6A, cat. 6 y cat. 5e, te ofrecemos una gama de cables de 4 pares trenzados: U/UTP, F/UTP, S/FTP y SF/UTP. Además, estos cables están disponibles en 2 versiones con cubiertas adecuadas para diferentes entornos y niveles de seguridad: LSOH y PVC. El laboratorio 3P ha certificado todos los cables Legrand conformes a las normas ISO IS 11 801, EN 50173-1 y TIA/EIA-568-C.2.

Cables para redes locales cat. 5e, 4 cables de par trenzado de 100 Ω, cubierta LSOH (sin halógeno) y  código de color EIA/TIA. Gris RAL 7035. Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, EN 50173-1 y EIA/TIA 568 B2.10. Disponible U/UTP de 305 m LSOH o PVC (bobina de 10 o 9 kg respectivamente) y  F/UTP de 305 LSOH o PVC (bobina de 12 o 11 kg respectivamente).

Latiguillos RJ 45 cat. 5e, F/UTP impedancia 100 Ω de 0,6 a 5 m de longitud y U/UTP  impedancia 100 Ω de 0,6 a 5 m de longitud.

Tomas RJ 45 cat. 5e de la serie Mosaic con conector LCS²  de conexión rápida sin herramientas e identificación de los contactos por doble código de color 568 A y B y números. Cumple con las normas ISO/IEC 11801 edición 2.0, modificación 2, EN 50173-1 y EIA/TIA 568.
Disponibles tomas FTP de 1 y 2 módulos en color blanco y aluminio y tomas UTP de 1 y 2 módulos en color.

Conoce al detalle las soluciones en control de accesos descargando el catálogo.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión