Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > PDUs

PDUs

Una gama universal: Soluciones para cualquier configuración

La nueva gama de PDUs combina la calidad e innovación Legrand con un amplio rango de aplicaciones. Una solución que se integra perfectamente en cualquier instalación, asegurando el cumplimiento de todas las normas aplicables.

Características Generales de la Gama
  • Perfiles de aluminio anodizado: un material robusto y ligero
  • Diseño modular: Ampliable con bases y funciones modulares
  • Máxima seguridad y calidad en conexión
  • Bases equipadas con protección
  • Alimentación de 16A y 32ª, monofásico o trifásico
  • Integradas con bases nacionales e internacionales
PDUs CERO-U



Para data centers y salas de servidores, utilizado en racks de servidores donde existe una alta densidad de equipos activos y la calidad de la distribución de la energía es crucial. Para instalación en vertical.

Conocer más sobre PDUs CERO-U de Legrand

PDUs 1-U de 19”



Para data centers, salas de servidores y salas de ordenadores, donde hay una densidad baja de equipos activos a alimentar. Para instalación en horizontal o vertical.

Utilizadas en racks para redes y racks servidores donde:- hay una densidad baja de equipos activos a alimentar- la facilidad de instalación es una ventaja. Conocer más sobre PDUs 1-U 19” de Legrand

PDU 1-U de 10”



Principalmente utilizadas en pequeñas aplicaciones comerciales donde hay un número limitado de usuarios y el rack de 10” es suficiente: pequeños negocios, profesiones liberales, servicios administrativos, etc. Instalación horizontal.

Conocer más sobre PDUs 1-U 10” de Legrand

Normas

IEC 60950 - Equipos de tecnología de la información.
60297-3 - Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm (19 pulgadas)
IEC 60320-2-2 - Conectores de interconexión (C13 y C19) para equipos eléctricos domésticos y similares.
IEC 60884-1 - Clavijas y bases de tomas de corriente para usos domésticos y análogos. Parte 1: Requisitos Generales.
UNE 20315 - Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
BS 1363-2 - British standard plugs and socket outlets.
IEC 60309 - Tomas de corriente para usos industriales.
Certificaciones: CE, TSE, CCC.
Productos respetuosos con el medioambiente.
Eco-diseño

Conócelas al detalle descargando el catálogo de la nueva gama de PDUs de Legrand

PDUs CERO-U: Innovación y rendimiento

Cada detalle es importante. Las nuevas y únicas innovaciones de Legrand, incluyendo características de seguridad, integración y montaje simplificado, e indicadores de consumo, aseguran el óptimo

Leer más Leer más

PDUs 1-U: Innovación y comodidad

Ergonómico y fácil de montar. Las PDUs de 19” están diseñadas para ser instaladas en racks para redes y racks servidores, también incorporan las últimas innovaciones para facilitar la integra

Leer más Leer más
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión